Piab lanserar en ny sugkoppsserie för fordonsindustrin

Publicerad 2020-11-02
Piab lanserar en ny sugkoppsserie för fordonsindustrin

Piab lanserar en ny serie med sugkoppar för fordonsindustrin, avsedda att användas vid montering av karosserdetaljer samt i presslinjer med låg/medelhög hastighet.

Det nya sugkoppssortimentet stöder branschstandarden för mått och gränssnitt, samt underlättar användning och installation. Sugkopparna kan även vara ett bra alternativ för tillämpningar utanför fordonsindustrin.

Alla sugkoppar är tillverkade av 60 shore (A) svart, silikonfritt, nitril-PVC, för en hållbar och kostnadseffektiv sugkopp. De har friktionsnabbar för att bättre motstå skjuvkrafter under användning. Sugkopparna har även ett ingjutet aluminiuminlägg så att du kan fästa på din egen monteringslösning eller använda en av de många fästen som tillhandahålls av Piab, och de innefattar även ett snabbanslutningssystem –T-slot. Vi har utformat sugkopparna för att fungera även vid låga vakuumnivåer, så att du har en god “vakuumreserv” för själva lyftenheten.

PAB –Piabs bälgar (5 sugkoppar, storlek 30–80 mm):

  • Utformade för att hantera tunna metallark som används i fordonstillämpningar
  • Fungerar utmärkt på plana och ojämna/välvda ytor eller om nivåutjämning behövs, t.ex. vid avstaplingsarbeten
  • Utformade för att hantera både oljiga och torra ytor
  • Kan motstå höga skjuvkrafter

PAF –Piabs platta fordonskoppar (5 sugkoppar, storlek 30–80 mm):

  • Bra för lätt välvda och plana ytor, t.ex. vid hantering av metallplåtar som används i fordonsapplikationer
  • Sugkopparna har stödnabbar som förhindrar att tunna föremål deformeras
  • Kan motstå höga skjuvkrafter
  • Konstruerade för att hantera såväl torra som oljiga ytor


Dela artikel