Piab introducerar ett sortiment av vakuumtransportörer för den additiva tillverkningsbranschen

Publicerad 2020-11-01
Piab introducerar ett sortiment av vakuumtransportörer för den additiva tillverkningsbranschen

Efter flera års erfarenhet av materialhantering inom branscher som läkemedel, livsmedel och kemikalier breddar Piab nu sin verksamhet genom att tillhandahålla lösningar till den additiva tillverkningsbranschen.

Vår innovativa vakuumtransportörsteknologi passar bra för att lösa utmaningar relaterade till den additiva tillverkningen, såsom säker hantering av farliga material eller enkel överföring av material till och från skrivaren. Piab’s vakuumtransportörer är perfekta för att fylla på en skrivare med metallpulver, återvinna eller ta bort överflödigt material från skrivarna´ efter produktionen och att fylla på eller tömma intilliggande utrustning, såsom en sil eller pulverbehållare, med metallpulver. Vår vakuumteknologi kan hantera högdensitetsmaterial och överföra dem snabbt och tillförlitligt.

Vakuumtransportörerna tillhandahåller ett slutet transportsystem, vilket skyddar både operatören och materialet som ska transporteras: Operatören slipper kontakt med farliga material och känsliga samt eventuellt reaktiva pulver skyddas. Pulverhantering är normalt sett en manuell process, men med vakuumtransportsystem kan man automatisera den. Piabs vakuumtransportörer gör det enkelt att överföra material och är enkla att rengöra och underhålla.
Piabs piFLOW®p är ett utmärkt val för applikationer inom additiv tillverkning. Den är ATEX-certifierad och har en rad olika tillbehör och möjliga konfigurationer för att uppfylla branschstandarderna. Rekommenderade konfigurationer för additiv tillverkning:

  • piFLOW®p 3 liter med en 200-pump, PLR02-filter och 32 mm transportledning
  • piFLOW®p 3 liter med en 400-pump, PLR04-filter och 32 eller 38 mm transportledning

Rekommenderade tillbehör: matningsmunstycke, matningsadapter och en modul som passar på mottagarenheten. Piab tillhandahåller även lösningar för applikationer av inert gas, samt andra lämpliga tillbehör.


Dela artikel