Piab förbättrar piGRIP® påsläppar (BGI): speciellt avsedda för lyft av kraftiga och tunna/ömtåliga plastpåsar
Publicerad 11-30-2020
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=768,format=auto/globalassets/news/product-news_bgi-2_large-1120x400.jpg?ref=2F6DFDBD8F)
piGRIP® är en familj av konfigurerbara sugkoppar med många kombinationer som ger perfekt passning för alla typer av plockoperationer. Du väljer typ av läpp, bälg, stöd och passform för dina behov.
BGI-Lip (piGRIP® påsläppar) är perfekta både för plockning av kraftiga plastsäckar och stående påsar fyllda med torra eller våta livsmedel eller ämnen. BGI-2-läppens förbättrade konstruktion ger också utmärkta möjligheter att plocka tunna/ömtåliga plastpåsar.
Storlekarna 34, 41, 48 och 63 mm i BGI-familjen har den nya förbättrade BGI-2-utförandet. Läpparnas yttre form, material och storlek är desamma som på de gamla BGI-läpparna. Konfigurering av denna sugkopp stöds i piGRIP®-konfiguratorn.