Kenos® Reverse Valves-program utökas med modeller för direktmontering och fem anslutningsmodeller

Publicerad 2021-09-09
Kenos® Reverse Valves-program utökas med modeller för direktmontering och fem anslutningsmodeller

Den omvända KRV-ventilen kontrollerar luftflödet och används normalt i externa vakuumgeneratorsystem. Ventilen kan även inkluderas i kit för sidokanalfläktar för de flesta Kenos®-lösningar för att kunna skapa vakuum med högre flödeshastighet. Dess kontrollfunktionspositioner inklusive sugning, friblåsflöde och neutralläge tillåter kontroll av produkthanteringscykler som motsvarar kundernas behov.

De direktmonterade KRV-ventilmodellerna monteras direkt på KVG120-gripdonet och kommer att kontrollera luftflödet som skapas av en extern vakuumpump. Dessa ventiler kan även användas för att ansluta flera serie- eller parallellkopplade gripdon, vilket tillåter inaktivering och återaktivering av gripdon i specifika cykler.

Vid integrering i kit för sidokanalfläktar kontrolleras luftflödet på tre olika sätt: sugning med intagsluft som leds ut via ljuddämparen, friblåsning för snabb lossning och en neutral position som inte involverar gripdonet.

KRV-ventilerna är robusta och tillförlitliga och finns tillgängliga i modeller för direktmontering eller med tre eller fem gängade kopplingar, som alla är tillverkade av anodiserat aluminium med POM-C tätningselement.

Nyckelfunktioner som ger mervärde:

  • Lågt underhåll tack vare att det inte finns några interna komponenter som kan rotera eller glida ur läge, vilket minskar driftstoppen och ökar produktiviteten.
  • Tillbehör, så som ljuddämpare och filter hjälper till att uppfylla kundens behov och skapar en säkrare och bättre arbetsmiljö.
  • När fläkten inte används för att generera vakuum är den alltid öppen mot atmosfären, vilket ökar dess livslängd och leder till minskade underhållskostnader.
  • Snabba ventilslag mellan sugning/produkthållning och friblås/produktlossning ökar systemets produktivitet.
  • En mångsidig ventil för användning med flera av Kenos® gripdon och olika fläktar, ger anpassningar för att möta våra kunders behov.

Vill du veta mer? Kontakta oss!


Dela artikel