Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Piab är stolta över att tillkännage lanseringen av det nya piSAFE®-programmet.

Publicerad 2021-04-01
Piab är stolta över att tillkännage lanseringen av det nya piSAFE®-programmet.

Piabs nya piSAFE®-program ger nya fördelar i applikationer där säkerhet, flexibilitet, hastighet och prestation är viktigt. Lösningarna i det nya piSAFE®-programmet är utvecklade för att tillhandahålla konfigurerbara och lätta produkter som kan anpassas till dina specifika behov.

Samtidigt som den behåller sin marknadsledande position inom vakuumprestanda gör Piabs patenterade COAX®-teknologi med flexibel design och underhållslätthet ett perfekt val för utmanande robotapplikationer och ergonomiska hanteringsenheter där säkerhet är centralt. Oavsett om du vill ha ett centraliserat eller decentraliserat gripdonssystem för vakuum, gränssnitt mot (industristandard) EOAT-system eller fristående montering så tillhandahåller piSAFE®-programmet en konfiguration med hög vakuumsäkerhet med hög prestanda speciellt utformad för dig.

Huvudfördelarna med piSAFE®-programmet:

  • Vakuumsäker backventil som bibehåller vakuumnivån i täta applikationer vid systemfel eller strömavbrott.
  • Tillgängliga konfigurationer lämpliga för både centraliserade och decentraliserade vakuumsystem.
  • Kan ersätta dyrare mekaniska eller säkerhetsanordningar för vakuumbehållare i robotverktyg eller ergonomisk utrustning.
  • Lämplig för användning i robotapplikationer där höga säkerhetsstandarder krävs.
  • Lämplig för ergonomiska enheter/styrapparater och kranar för lyft, vilka måste följa lyftnormer som (DIN/SS) –EN 13155 och ASME Standard B30.20
  • Ljudnivån så väl som klimatavtrycket minskar genom de energibesparande funktionerna
  • Luftförbrukning minskad med upp till 98 % per cykel.
  • Lätta material minskar vikten för EOAT och sliter mindre på robotmotorer och drev med en möjlighet för ökad hastighet/accelerering och en mindre, billigare robot.

Huvudfördelarna med piSAFE®-programmet:

  • Konfigurerbar med vakuumejektorer baserat på COAX®-teknologi med integrerade styrfunktioner för energibesparande och släpp
  • Portal med vakuumavkänning för enkel installering av driftklar strömbrytare
  • Konfigurerbar med olika typer av släppfunktioner och stöder maximal släpphastighet och släpp utan luftförbrukning.
  • Konfigurerbar med flera monteringsalternativ
  • Den modulära designen underlättar möjligheterna för enkelt underhåll, snabba anslutningsalternativ och är lämplig för konfigurering av applikationer.


Dela artikel

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför