Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Nya piGRIP®-skumläppen från Piab - FLIW hanterar objekt med oregelbundna eller ostrukturerade ytor

Publicerad 2023-02-23
Nya piGRIP®-skumläppen från Piab - FLIW hanterar objekt med oregelbundna eller ostrukturerade ytor

FLIW (Foam Lip Wide) är vårt senaste bidrag till piGRIP®-serien. Fullt konfigurerbar med en mängd olika kombinationer, gör att den passar perfekt för alla plockningsapplikationer. Välj typ av läpp, bälg, stöd och passform och hitta rätt matchning för varje specifikt behov.

piGRIP® FLIW är det perfekta valet för plockning av objekt med en oregelbunden och mycket strukturerad yta Läppen tillverkas i fyra storlekar: Ø40, Ø60, Ø80, och Ø120 mm. Oavsett bredd finns alla läppar i mjukt EPDM-skum (etylenpropylen-dienmonomer) och en mängd olika höjder med piGRIP®-bälgar, med eller utan 1-6 veck. FLIW är säkrad med en speciell låsring i POM (polyoximetylen) som ger extra säkerhet åt sugkoppen och håller läppen på plats.

Den nya läppen är baserad på piGRIP® FLI men har en bredare läpp för att säkerställa ännu säkrare lyft och ökad flexibilitet. piGRIP® FLIW är lätt att konfigurera i piGRIP®-konfiguratorn.


Upplev fördelarna med piGRIP® FLIW:

  • Perfekt för objekt med oregelbundna eller ostrukturerade ytor
  • Olika storlekar och höjder för att tillgodose alla specifika behov
  • Säkrad med en speciell låsring i POM (polyoximetylen)

Användningsområden:

  • Produktion och förpackning av FMCG (snabbrörliga konsumentvaror)
  • Designad för att plocka objekt med oregelbundna eller ostrukturerade ytor eller stora höjdskillnader
  • Hantering av icke flata delar i produktionen

Dela artikel

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför