Minicobotgripdon (MCG) från Piab – ”Small is powerful”
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=768,format=auto/globalassets/news/mcg-large-image_1120x400.jpg?ref=BCC1B80016)
Särskilt när det gäller cobotgripdon gäller ”Small is powerful”. Med en vikt på bara 270 gram är MCG förmodligen världens lättaste cobotgripdon. Det har lyftkapacitet upp till 5 kg och kan utrustas med en mängd olika sugenheter.
Ju mindre och lättare ett cobotgripdon är, desto högre lyftkapacitet finns för uppgiften att flytta varor från till exempel en hylla ner i en låda för utleverans. Det är en procedur som efterfrågas allt mer genom ökad e-handel.
Kombinationen av en pumpenhet och en inbyggd COAX® vakuumejektor och separata gripdonsadapterplattor möjliggör maximal flexibilitet. Den ökar än mer med den nya verktygsväxlaren Quick-Click, som gör att ett gripdon tack vare en snabkopplingskonstruktion kan växlas till ett annat inom sekunder utan verktyg. Med den inbyggda Piab-vakuumtekniken, ger COAX® även lägre energiförbrukning och erbjuder säkert och snabbt grepp tack vare det höga initiala vakuumflödet.
Sammantaget ger MCG-gripdonets höga flexibilitet och kapacitet möjlighet att plocka allt från tablettaskar till tandkrämstuber, av papper eller plast, i påsar eller lösa.
Kundfördelar:
- Möjliggör användning av de minsta cobotarna genom utnyttjande av gripdonets maximala kapacitet och mycket låga vikt.
- Användningsflexibilitet för olika tillämpningar – tack vare olika gripdonsplattor
- Snabba gripdonsväxlingar ger hög tillgänglighet – utrustat med Quick-Click verktygsväxlare med snabbkoppling
Användningsområden
- E-handel, transporter och lagerhantering
- Förpackning
- Alla snabbrörliga konsumentvaror eller matvaror som cobotar används till