Liten men effektiv – den nya Kenos®MiniGrip ger ett stabilt och fast grepp även på grova ytor

Publicerad 2022-12-08
Liten men effektiv – den nya Kenos®MiniGrip ger ett stabilt och fast grepp även på grova ytor

Inom förpackningsindustrin eller livsmedels- och dryckesindustrin måste automatiseringsprocesserna kunna hantera såväl enskilda produkter som kompletta produktlager.
Kenos®MiniGrip (KMG) är en mångsidig, kompakt, lättinstallerad mini-vakuumskumgripdon. Det här lilla gripdonet kan installeras i matriser i ett robotverktyg (EOAT). Den rektangulära versionen är utrustad med flera sughål som som förlåter felplacering av enskilda delar och som dessutom gör det möjligt att hantera flera föremål samtidigt. De runda KMG:erna kan fås med antingen flödesbegränsning eller backventilteknologi. Både de rektangulära och runda gripdonen kompletterar Piab’s nuvarande portfölj och fungerar som en gripdon av supermini-skumgripare som kompenserar för ojämnheter i produktytan, rugositet och variationer i formerna. Dessutom erbjuder KMG ett fast stöd.

Kenos®KMG är en vakuumskumgripdon som kan anpassas till trånga utrymmen i en EOAT som liknar en sugkopp. Dess skumyta ger dig flexibiliteten att välja en mängd olika objekt utan justering. Vid ojämna lagerhöjder kan KMG utrustas med nivåkompensatorer utan att behöva ändra på monteringsanordningen.

Vakuumgenereringsenheten kan installeras direkt på eller nära KMG för att maximera dess kapacitet och effektivitet.

Kenos®KMG finns i rund eller rektangulär form och ger ett stabilt och fast grepp även på ojämna, grova, strukturerade eller texturerade ytor och kan användas för att plocka upp objekt av porösa eller icke-porösa material. Med sina runda multipla sughål kan det rektangulära gripdonet användas för att greppa föremål som är mindre än dess yta, alternativt flera föremål eller ett enskilt föremål som täcker gripdonet helt och hållet eller som är större än dess yta. De gripdon som är baserade på flödesbegränsningstekniken är särskilt avsedda för höghastighetstillämpningar och kan roteras upp till 360 grader°.

KMG finns i storlekar från 25 mm till 70 mm i diameter. Den rektangulära versionen är tillgänglig med en bredd på mellan 20 och 40 mm och en längd på mellan 60 och 120 mm.

Kundfördelar:

  • Hög mångsidighet i kombination med flexibilitet för olika storlekar av EOAT möjliggör användningen i massproduktioner
  • Mångsidig sugförmåga tack vare den rektangulära griparens speciella hålkonstruktion
  • Ökad produktivitet och hög effektivitet tack vare färre felplockningar

Användningsområden:

  • Produktion och förpackning av FMCG-produkter
  • Förpackning av livsmedels- och dryckesprodukter, som t.ex. kakor, flaskor och burkar
  • Hantering av små, icke flata delar i produktionen

Vill du veta mer? Kontakta oss!


Dela artikel