Friska tillfredsställda medarbetare, ökad effektivitet, flexibilitet och hållbarhet – orsakerna är alltid desamma till att man söker en högre grad av automatisering inom materialhantering, oavsett bransch. German Best Handling Technology kunde uppnå allt detta för sin kund, en ledande logistiktjänstleverantör, med Kenos® gripdon utrustad med sugkoppar.
Som tillverkare av manuellt skötta hanteringssystem har Best Handling Technology GmbH i Heuchelheim, nära Gießen, som mål att utforma optimala arbetsplatser. Paletteringen av kartonglådor av olika storlekar, med och utan veck, representerar stora utmaningar för lasthanteringsutrustningen och det finns normalt inga färdiga serietillverkade system som tillgodoser dessa behov. Därför vände sig Best Handling Technology till Piab med en stor beställning på 32 enskilda arbetsstationer till en kund i logistikbranschen, för gemensam utveckling av en kundspecifik lösning.
Flexibilitet och säkerhet tack vare beprövad vakuumteknik.
Linbalanseringssystemet är fäst i kranarmar och H-balkkranar. Hanteringssystemets gripdon baseras på Kenos® beprövade teknik med integrerade COAX® Midi-ejektorer. I detta fall monterades två ytgripdon för varje arbetsstation, vilka enkelt och snabbt kan anpassas för olika lådstorlekar med hjälp av en justeringsmekanism. Varje Kenos® gripdon har 16 hållbara sugkoppar i BX52P DURAFLEX®, speciellt utformade för hantering av kartong i ett kundspecifikt system, istället för ett traditionellt tekniskt skum som skulle ha påfrestats av olika rörelser i olika riktningar under hantering av kartonglådorna.
”Utöver det lägre slitaget för sugkopparna är säkerhetsaspekten viktig särskilt vid manuell hantering. Även slitna DURAFLEX®-sugkoppar ger tillräcklig tätning mot porösa material som kartong och garanterar hantering utan olyckor. Felaktiga sugkoppar kan dessutom enkelt upptäckas från utsidan och bytas ut var för sig direkt på gripdonet, vilket minskar stopptiderna till ett minimum. ”Cedric Ries, försäljningschef för automatisering på Piab förklarar valet av sugkoppar.
piSAVE® Sense flödesventiler är integrerade direkt i de enskilda sugkopparnas fästen, vilket gör att sugkoppar som inte täcks av kartongen som ska lyftas stängs av så att produkten kan lyftas. Användningen av sådana backventiler sparar energi genom att vakuumpumparna inte behöver vara så stora.
Utöver att infästningen av de två Kenos®-gripdonen på varje handhållen manipulator kan justeras, innebär detta en hög flexibilitet genom att kundens personal kan plocka upp lådor av skiftande storlekar från en bandtransportör, märka och skanna dem och placera dem i förpackningslådor eller på pallar, helt utan verktygsbyte. En inbyggd lastkrok kan fällas ut för oförpackade tunga maskindelar.
Lägsta möjliga tryckluftsförbrukning med COAX® vakuumteknik och piSAVE® Optimize
En piSAVE® Optimize-ventil är inbyggd i gripdonsenheternas styrenheter. Detta är en vakuumstyrd proportionell tryckluftsventil. Den reglerar inloppstrycket till en så låg nivå att endast den etablerade vakuumnivån nås och hålls konstant. Vakuumejektorn försörjs med maximalt matningstryck tills vakuumnivån har byggts upp. Det minskar tryckluftsförbrukningen med ytterligare 30–50 procent. Investeringen ger ett positivt bidrag inom ett år tack vare motsvarande minskning av elkostnaderna. Inga nya kompressorer krävs och de befintliga behöver mindre underhåll. Detta gör lösningen väldigt energieffektiv och bidrar på samma gång till processens hållbarhet.
Piabs vakuumteknik COAX® har också byggts in i Kenos® gripdon, ger lägre energiförbrukning och erbjuder säkert och snabbt grepp tack vare det höga initiala vakuumflödet. COAX®-ejektorerna är dessutom dubbelt så snabba som andra ejektorer och levererar tre gånger bättre flöde än vanliga vakuumejektorer med identisk tryckluftsförbrukning. Ejektorerna kan leverera höga prestanda även med lågt eller varierande lufttryck. Detta har visas sig i oberoende jämförelsetester på Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU i Dresden, Tyskland. Dessa testar har visat att Piabs ejektorer kräver betydligt mindre tryckluft för att kunna uppnå samma prestanda som ejektorer från andra tillverkare. Eftersom de inte har några rörliga delar är de också praktiskt taget underhållsfria. Därmed innebär valet av dem minskade kostnader för tryckluftsförsörjning och stopptider för underhåll.
Winfried Kaiser, Managing Director på Best Handling Technology: ”För vår kund hade flexibiliteten och användarvänligheten, men även energieffektiviteten avgörande betydelse för beslutet att göra beställningen. Den enastående vakuumtekniken och piSAVE® Optimize med alla fördelar gjorde att vårt alternativ, med låg tryckluftsförbrukning, övertygade kunden.”
Ergonomiskt och användarvänligt – alla delar på rätt höjd
Användarvänligheten, den snabba lyft- och sänkningsrörelsen och gripdonens flexibilitet för hantering av skiftande kartongstorlekar utan verktygsbyte möjliggör optimal arbetstakt för ett blandat sortiment. ”Trots den långa lyftsträckan behöver operatören inte sträcka sig för högt eller för lågt. Alla reglage kan lätt manövreras utan att operatören behöver släppa vridreglaget”, tillägger Winfried Kaiser. ”Innan våra lyfthjälpmedel installerades packades lådorna om eller paletterades manuellt med motsvarande risker för personskador och sjukfrånvaro”.
Samarbete för kundens bästa
”Som tillverkare av enskilda lyftlösningar för våra kunder, har Piab blivit en partner som, precis som vi, kan tillverka lösningar som avviker från standard. Vi fick också mycket värdefull hjälp med gripdon som vi kunder pröva och tekniska uppslag för att lösa problem som inte var begränsade till Piabs produkter”, säger Winfried Kaiser i sin beskrivning av samarbetet mellan hans avdelning på Best Handling Technology och Piabs experter.
Detaljerad beskrivning av Kenos® KVG gripdon från Piab
KVG-serien representerar en flexibel lösning för hantering av produkter med olika former och mått. Tack vare den dubbla teknik som erbjuds (backventiler och flödesreducering) kan behoven tillgodoses för många industriella tillämpningar. Gripdonssystemet KENOS® KVG kan utrustas med integrerad eller separat vakuumgenerering med pump eller vakuumejektor. Den integrerade vakuumgeneratorn är en modulär flerstegs COAX®-ejektor som erbjuder enkelt underhåll och möjlighet till uppskalning efter behov, även efter installation. Dynorna till KVG-gripdonssystemet är tillverkade av ett tekniskt skum (FDA-godkänt material finns också), med olika håldelning och tjocklekar. Som alternativ kan KVG120C och KVG60C utrustas med sugkoppar ur Piabs breda sortiment. Vanliga användningsområden är palettering och hantering inom förpacknings-, metall- glas- och träindustri.
The BX52P DURAFLEX® sugkoppar som används är särskilt lämpade för ojämna och porösa ytor, till exempel kartong. De har bälgar och en tätningsläpp som finns i olika hårdheter. Det gör dem styva och stabila eller mjuka och flexibla. DURAFLEX® sugkoppar är tillverkade i en speciellt utvecklad polyuretan. Detta material erbjuder både elasticitet som gummi och hållbarhet som plast. De fungerar utan att lämna märken och en filterskiva i sugkoppen skyddar vakuumsystemet mot föroreningar.
Vill du veta mer? Kontakta oss!
Om Best Handling Technology
Best Handling Technology erbjuder kundspecifika lösningar för en mängd olika hanteringsapplikationer, med allt från installation och överlämning av maskinutrustning till positionering av känsliga detaljer och montering. Säkerhet, effektivitet och ergonomi är högprioriterade faktorer vid anpassning av lösningarna. I gränssnitten mellan automatisering och manuell hantering erbjuder Best Handling Technology olika lösningar för förpackning, i- och urplockning och ompositionering av produkter. Senaste materialhanteringsteknik används, vilket gör att Best Handling Technology kan erbjuda sina kunder och medarbetare hanteringslösningar med bästa säkerhet och användarvänlighet. Deras åtagande är att erbjuda attraktiva, kundspecifika lösningar för säkra, ergonomiska och effektiva arbetsprocesser.