Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Fyra decennier och fortfarande i drift – en historia om transportörer som håller

Publicerad 2023-04-06
Fyra decennier och fortfarande i drift – en historia om transportörer som håller

Kommer du ihåg året 1982? Walkman, vadderade axlar, syratvättade jeans, kriget om Falklandsöarna och utgivningen av ”Do you really want to hurt me?” från Culture Club. Det känns länge sedan, eller hur? Än idag, i lokalerna hos en tillverkare av rengöringspulver i Halland, finns en Piab C2 vakuumtransportör som har varit i drift och felfri ända sedan dess. Det är nästan 40 år och det blir fler.

För att fira Piabs 70-årsjubileum har dess vakuumtransportördivision anordnat en tävling, med anknytning till deras produkters livslängd och tillförlitlighet. Under jakten bläddrade kunder och anställda länge i historieböckerna för att hitta den äldsta vakuumtransportören från Piab som fortfarande är i drift. Den hittades i Halland där Berith och Sverker Paulson 1982 installerade en C2-transportör i produktionslinjen på det familjeägda företaget Weba Kemi som tillverkar rengöringsmedel.

Dokument visar att det enda underhåll som har behövts var 2017 när f.d. testlabansvarige vid Piab, Calle Renström, och regionchefen Melvin Zetterberg besökte Weba för att svetsa bottenluckan. Men det är allt. I nästan 40 år har vakuumtransportören fungerat utan andra problem på Weba och garanterat en säker och dammfri arbetsmiljö i produktionslinan.

För att möta vinnarna bestämde regionchefen Melvin Zetterberg träff med Berith och Sverker Paulsson på Weba och det blev ett fint besök i Halland precis före jul 2021. Under besöket diskuterades hur Weba på bästa sätt kunde använda priset – en helt ny vakuumtransportör för leverans under 2022.

Ägarna till företaget som producerar rengöringspulver för både företag och privatpersoner i hela Norden kommer ihåg exakt varför de valde Piabs produkt den där gången: ”För att transport av pulver i en produktionsanläggning är förknippat med stora risker och eftersom elektriska överslag kan orsaka dammexplosioner om något fel inträffar. Piab erbjöd den enda lösningen som är baserad på vakuum istället för elektricitet, så när vi hittade dem var beslutet enkelt att ta.”

”Även om vi bara har mött Piab två gånger beträffande vår egen produkt, så har vi pratat med dem på olika mässutställningar genom åren och det är alltid lika trevligt.”

Floris Rouw, chef för vakuumtransportörsdivisionen, säger: ”Grattis till Weba Kemi till 40 år med hållbara vakuumtransportlösningar och till deras nya piFLOW®p vakuumtransportör.”

Vill du veta mer? Kontakta oss!


Dela artikel

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför