Artikelnummer: 0211625
2 Varianter
Sensor holder Ø12/Ø18mm with lock pin 19 mm
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0211624
0211625
Funktioner
- Sensor holder for end of arm tooling systems.
- Fits sensors with 18 mm or 12 mm in diameter, reducing adapter included.
- Ball Joint mount- Industry standard interface with diameter of 28.6 mm for end of arm tooling systems.
- Lock pin 19 mm mount - Industry standard interface so-called "Apple core" for end of arm tooling systems.