Artikelnummer: 0125575
24 Varianter
Vacuum Check Valve VT-1H, G threads, Lock pin 16, Right hand connection
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0125576
0125574
0125578
0125575
0125573
0125577
0109231
0120992
0120993
0121009
0121014
0121020
0125582
0125580
0125584
0125581
0125579
0125583
0121030
0121042
0121060
0121029
0121043
0121061
Funktioner
- Vakuumbackventil som upprätthåller vakuumet i slutna applikationer för säker hantering.
 - Inbyggd friblåsventil för att snabbt släppa det föremål som hanteras.
 - Finns med låspinne 16, 19 eller kulledsmonteringar, industristandard.
 - Finns med fjäderfäste, LCS200, för att kompensera för nivåskillnader.