Foam-teknologi
Kenos foam-teknologi ger effektiv och precis greppning till ett brett spektrum av applikationer. Från små komponenter till områdesgripare, våra anpassningsbara foam-lösningar hanterar olika ytor och produkttyper med lätthet - stöder pålitlig, högpresterande vakuumautomatisering.

Varför tätning med en foam gripper?
Foam-tätningsteknologi möjliggör stabil och precis greppning, även på grova eller oregelbundna ytor. Den anpassningsbara foam-mattan anpassar sig till produktytan för att skapa en säker tätning - utan att kräva full täckning.
Lämplig för både små och stora områden, foam grippers kan hantera allt från enskilda föremål till hela lastpallar, stöder produktivitet och processpålitlighet.
Foam-teknologi anpassad till alla system

Lösningar för små områden
Foam-vakuumkoppar, Kenos Mini Grippers (KMG) och Kenos Flexi Grippers (KFG) drar nytta av mångsidigheten hos foam-teknologi. Enkelt integrerade i centraliserade eller decentraliserade vakuum system, de kan greppa flera föremål samtidigt—även med partiell täckning—vilket säkerställer pålitlig tätning över varierande ytor.

Lösningar för stora ytor
Foam grippers med vakuum för stora ytor ger en generös tätningsyta för att hantera laster från enskilda kartonger till hela lager av burkar. De tolererar oprecis produktplacering och anpassar sig till olika geometrier, vilket gör dem idealiska för krävande palletiseringsapplikationer.
Designad för enkelt underhåll
Foam-teknologi är designad med hållbarhet och servicebarhet i åtanke. Foam-mattan kan tas bort och bytas ut snabbt, vilket minskar stilleståndstiden och förlänger systemets livslängd.
Välj mellan en säker tejp lösning—utvecklad för säker användning och enkel borttagning—eller det patenterade EasyFoam-systemet, där en magnetisk fastsättning möjliggör byte av foam på några sekunder.
Letar du efter en reservfoam eller planerar att uppgradera din gripare?
Kontakta Kenos för att diskutera rätt lösning med våra ingenjörer.