Våra premiumtransportörer är tillverkade av en rostfri behållare (ASTM 316L) och uppfyller de mycket höga hygienkraven enligt FDA. Piab transportörer är ATEX Damm- och Gas-certifierade.
Typiska applikationer är transport av pulver och granulat, formning, fyllning och förslutning, fyllning och tömning av Big Bags, tunnor/säckar, fyllning av kvarnar/siktar/mixer/blandare, transport av tabletter/ömtåliga produkter, applikationer i explosiva miljöer, hygieniska applikationer eller applikationer som kräver låg bygghöjd.
En vakuumtransportör av hög stålkvalitet som designats för att uppfylla de stränga kraven för tillämpningar inom kemi-, livsmedels- och läkemedelsindustrin.
I pumpen används vår COAX®-teknik, det mest energieffektiva sättet att producera vakuum.
Material som kommer i kontakt med den transporterade produkten uppfyller kraven enligt FDA, EG-förordning 1935/2004 och EG-förordning 10/2011.