22 N
39 N
49 N
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. De flesta av sugkopparna är transparenta och utan färgpigment.
Läs mer
Denna aktivitet kräver inloggning
logga in eller registrera för att få full nytta av piab.com
Använd vår guide för att få rekommendationer, eller lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?