Sugkopp B20 HNBR - 1
Artikelnummer: B20.47
34 Varianter

Sugkopp B20 HNBR

Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader och varierande form. Bälgen ger även en viss lyftrörelse, som kan utnyttjas för att s...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sugkopp B20 Silikon
    B20.20
  • Sugkopp B20 Kloropren, M5 inv.
    B20.10.02AA
  • Sugkopp B20 Kloropren, G1/8" utv., med filternät
    B20.10.02AB
  • Suction cup B20 Chloroprene, G1/8" male/M5 female
    B20.10.02AD
  • Sugkopp B20 Kloropren, 5xM5 inv.
    B20.10.02AE
  • Sugkopp B20 Kloropren, G1/8" utv./M5 inv., med filternät
    B20.10.02AF
  • Sugkopp B20 Kloropren, M5 inv., med strypbackventil
    B20.10.02DA
  • Sugkopp B20 Kloropren, G1/8" utv./M5 inv., med strypbackventil
    B20.10.02DD
  • Sugkopp B20 Silikon, M5 inv.
    B20.20.02AA
  • Sugkopp B20 Silikon, G1/8" utv., med filternät
    B20.20.02AB
  • Suction cup B20 Silicone, G1/8" male/M5 female
    B20.20.02AD
  • Sugkopp B20 Silikon, 5xM5 inv.
    B20.20.02AE
  • Sugkopp B20 Silikon, G1/8" utv./M5 inv., med filternät
    B20.20.02AF
  • Sugkopp B20 Silikon, M5 inv., med strypbackventil
    B20.20.02DA
  • Sugkopp B20 Silikon, G1/8" utv., med filternät och strypbackventil
    B20.20.02DB
  • Sugkopp B20 Silikon, G1/8" utv./M5 inv., med strypbackventil
    B20.20.02DD
  • Sugkopp B20 Silikon, 5xM5 inv., med strypbackventil
    B20.20.02DE
  • Sugkopp B20 Silikon, G1/8" utv./M5 inv., PA
    B20.20.02CD
  • Sugkopp B20 Kloropren, G1/8" utv./M5 inv., PA
    B20.10.02CD
  • Sugkopp B20 HNBR
    B20.47
  • Sugkopp B20 HNBR, M5 inv.
    B20.47.02AA
  • Sugkopp B20 HNBR, M5 inv., med strypbackventil
    B20.47.02DA
  • Sugkopp B20 HNBR, G1/8" utv., med filternät
    B20.47.02AB
  • Sugkopp B20 HNBR, G1/8" utv., med filternät och strypbackventil
    B20.47.02DB
  • Suction cup B20 HNBR, G1/8" male/M5 female
    B20.47.02AD
  • Sugkopp B20 HNBR, G1/8" utv./M5 inv., med filternät
    B20.47.02AF
  • Sugkopp B20 HNBR, G1/8" utv./M5 inv., med strypbackventil
    B20.47.02DD
  • Suction cup B20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter
    B20.47.02AC
  • Suction cup B20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter and dual flow control valve
    B20.47.02DC
  • Sugkopp B20 HNBR, 5xM5 inv.
    B20.47.02AE
  • Suction cup B20 Chloroprene
    B20.10
  • Sugkopp B20 Kloropren, G1/8" utv., med filternät och strypbackventil
    B20.10.02DB
  • Sugkopp B20 Kloropren, 1/8" NPT utv., med filternät
    B20.10.02AC
  • Sugkopp B20 Silikon, 1/8" NPT utv., med filternät
    B20.20.02AC

Funktioner

  • Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
  • Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
  • Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.