Sugkopp OF55x150P Polyuretan 40 - 1
Artikelnummer: OF55X150P.5C
6 Varianter

Sugkopp OF55x150P Polyuretan 40

This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sugkopp OF55x150P Polyuretan 60, gänginsats G3/8" utv., med filternät
    OF55X150P.5E.G40M
  • Sugkopp OF55x150P Polyuretan 60, 3/8" NPSF inv.
    OF55X150P.5E.N40W
  • Sugkopp OF55x150P Polyuretan 40, gänginsats G3/8" utv., med filternät
    OF55X150P.5C.G40M
  • Sugkopp OF55x150P Polyuretan 40, 3/8" NPSF inv.
    OF55X150P.5C.N40W
  • Sugkopp OF55x150P Polyuretan 60
    OF55X150P.5E
  • Sugkopp OF55x150P Polyuretan 40
    OF55X150P.5C

Funktioner

  • Lämplig för plana och grova ytor.
  • God stabilitet och liten egenrörelse.
  • Rekommenderas när lyftkraften är riktad parallellt med objektets yta.
  • Inre stöd hindrar tunna, känsliga föremål från att deformeras och ger extra friktion när lyftkraften är parallell.
  • DURAFLEX® är sugkoppar tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet är avtrycksfritt.