Sugkopp B75P Polyuretan 30/60, för gänginsats - 1
Artikelnummer: B75P.5K
16 Varianter

Sugkopp B75P Polyuretan 30/60, för gänginsats

Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting moveme...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sugkopp B75P Polyuretan 30/60
    B75P.4K
  • Sugkopp B75P Polyuretan 30/60, 1/8" NPSF inv., med filternät
    B75P.4K.07NA
  • Sugkopp B75P Polyuretan 30/60, G3/8" inv., med filternät
    B75P.4K.07ND
  • Sugkopp B75P Polyuretan 30/60, 3/8" NPSF inv., med filternät
    B75P.4K.07NE
  • Sugkopp B75P Polyuretan 30/60, G1/2" inv., med filternät
    B75P.4K.07NF
  • Sugkopp B75P Polyuretan 30/60, för gänginsats
    B75P.5K
  • Sugkopp B75P Polyuretan 30/60, gänginsats G3/8" utv., med filternät
    B75P.5K.G40M
  • Sugkopp B75P Polyuretan 60, för gänginsats
    B75P.5E
  • Sugkopp B75P Polyuretan 60, gänginsats G3/8" utv., med filternät
    B75P.5E.G40M
  • Sugkopp B75P Polyuretan 30/60, 3/8" NPSF inv.
    B75P.5K.N40W
  • Sugkopp B75P Polyuretan 60, 3/8" NPSF inv.
    B75P.5E.N40W
  • Sugkopp B75P Polyuretan 60
    B75P.4E
  • Sugkopp B75P Polyuretan 60, 1/8" NPSF inv., med filternät
    B75P.4E.07NA
  • Sugkopp B75P Polyuretan 60, G3/8" inv., med filternät
    B75P.4E.07ND
  • Sugkopp B75P Polyuretan 60, 3/8" NPSF inv., med filternät
    B75P.4E.07NE
  • Sugkopp B75P Polyuretan 60, G1/2" inv., med filternät
    B75P.4E.07NF

Funktioner

  • B75P är lämplig vid nivåanpassning, samt för ojämna och porösa ytor, t ex kartong
  • I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
  • Materialet är dessutom avtrycksfritt.