Pneumatisk Transport av Socker, Pulver och Godis
Konfektyr-, godis- och bageriindustrin hanterar en mängd olika produkter under strikta kvalitetskrav. Piabs vakuumtransportsystem erbjuder pålitliga och effektiva lösningar som förbättrar materialhanteringen i många applikationer.
Vakuumtransport som Förbättrar Effektiviteten i Produktionen
Piabs vakuumtransportörer är skräddarsydda för konfektyrindustrin och erbjuder lösningar som betonar skonsam transport, hygienisk design och användarvänlig drift. Våra sockertransportörer är särskilt lämpliga för att hantera ömtåliga material. PiFLOW®-serien, med sin kompakta design, möter industrins behov av utrymmeseffektivitet och anpassningsförmåga till frekventa layoutändringar drivna av konsument och marknad. Transportörernas låga ljudnivå och täta drift bidrar till en hälsosammare arbetsmiljö, vilket är viktigt i livsmedelsmiljöer. Modellen piFLOW®t transporterar effektivt ömtåliga produkter som belagt godis och tuggummi med minimal skaderisk.

Sockerskruvtransportör vs Vakuumtransportör: Huvudskillnader
När det gäller att transportera socker eller andra granulerade material är valet av rätt transportsystem avgörande för effektivitet och produktivitet.
Vad är de huvudsakliga skillnaderna mellan sockerskruvtransportörer och vakuumtransportörer?
Mekanisk Transport

Vakuumtransport

❌ Olämplig för att transportera ömtåliga material (resulterar i skador och försämring).
❌ Mindre hygienisk design och drift.
✔️ Skonsam transport (kan resultera i mycket begränsad eller obefintlig skaderisk).
✔️ Hög hygien och säkerhet för det transporterade materialet.
❌ Svår att rengöra, kräver kontinuerlig service/underhåll.
✔️ Lätt att använda och rengöra, ger en kompakt installation.
Det finns flera alternativ för en mekanisk sockertransport; band, skruv och elevatorprinciper skiljer sig från varandra men alla ger vika för pneumatisk teknik. En vakuumtransportör kan möta de specifika behoven i din verksamhet och erbjuda skräddarsydda lösningar för dina tillverkningsprocesser när du behöver ett sockerhanteringssystem.
Fördelar med ett Vakuumtransportsystem från Piab
Vakuumtransportsystem kan användas i olika applikationer inom konfektyrindustrin. De främsta anledningarna att välja Piabs Vakuumteknik är:
Mångsidig Ingredienshantering
Transportera effektivt ingredienser som socker, små granulat och kakaopulver till mixers och bearbetningsutrustning med mycket begränsad eller obefintlig skaderisk på den transporterade produkten, vilket säkerställer exakt och konsekvent blandning.
Förbättrad Dammkontroll
Erbjuder inneslutna transportlösningar för dammiga material, förbättrar luftkvaliteten och minskar hälsorisker i produktionsmiljön.
Leverans till Förpackningslinjer
Leverera färdiga produkter till förpackningsmaskiner, optimera förpackningsprocessen och minska manuell hantering. Slutprodukter som är benägna att skadas kräver bevis. Kontakta våra ingenjörer för att lära dig mer!
Hygienisk Design och Efterlevnad
Våra vakuumtransportörer har en hygienisk design för att förhindra kontaminering och säkerställa säkerhet. Tillverkade av lättstädade, korrosionsbeständiga material, de uppfyller hälsoföreskrifter och förbättrar sanitet med släta ytor och homogen sammansättning.
Energieffektivitet
Piabs transportsystem är energieffektiva och använder tryckluft endast under sugning. Denna optimering minskar energiförbrukningen, stödjer hållbarhet och sänker driftskostnader.
Flexibilitet och Skalbarhet
Piabs sockerhantering erbjuder flexibilitet och skalbarhet, vilket möjliggör enkla justeringar eller expansioner för att möta förändrade produktionskrav. Idealiskt för företag som strävar efter att växa eller diversifiera produktlinjer utan omfattande ombyggnationer.
Certifierad Kvalitet Värd ditt Val
Kvalitet är vår första prioritet. Vårt engagemang för kvalitet är tydligt i både EU 1935 och FDA-certifieringar, som är avgörande för branschens efterlevnad. Dessutom är Piabs utrustning tillgänglig med ATEX-certifiering för att säkerställa säkerhet i olika operativa miljöer, vilket täcker hela spektrumet av nödvändiga certifieringar.
I industrier som hanterar känsliga material som utgör hälsorisker eller är känsliga för fukt och kontaminering, är valet av rätt transportutrustning avgörande. Att få bevis på koncept från våra ingenjörer garanterar att dina material transporteras säkert, hygieniskt och effektivt. Titta på videon för att se hur våra Customer Experience Centers fungerar.

Säkert Pneumatiskt Transportsystem för Socker och Andra Ingredienser
Våra mångsidiga piFLOW® transportsystem möjliggör snabba omställningar och förenklad rengöring, vilket gör dem till en idealisk lösning för pneumatisk transport av socker, samt för överföring av andra material inom konfektyrindustrin:
- Kakaopulver
- Chokladchips
- Malt
- Mjöl
- Mjölksocker
- Tuggummipulver
- Färdiga godisprodukter
Kontakta oss och få omedelbar hjälp med att hitta den optimala utrustningen anpassad till dina produktionsspecifikationer.
Behöver du hjälp med att välja rätt produkt?
Få kostnadsfri rådgivning från våra ingenjörer.