Snackstransportörer
Designade specifikt för att hantera snacks som mandlar, nötter eller transportera kryddpulver, säkerställer våra system optimal effektivitet och produktintegritet. Med avancerad ingenjörskonst och innovativ teknik effektiviserar våra transportlösningar er hantering samtidigt som de upprätthåller de högsta kvalitetsstandarderna.

Nya smaker: Kraven i Konfektyrindustrin
På en marknad där kunderna alltmer söker nya smaker och olika snackalternativ, måste tillverkarna navigera i ett komplext landskap med allergier och känsligheter, genom varierande produktionskrav till behovet av precisionshantering av olika produkter. Dessutom är efterlevnad av strikta livsmedelssäkerhetsföreskrifter och kvalitetsstandarder ett måste för snacktillverkare. I dagens snabba omställningar är en hög efterfrågan på effektiv hantering och snabb produktion därför avgörande. Piabs Vakuumtransportörer är konstruerade för att stödja dessa höga krav samtidigt som de ger största omsorg för dina produkter. Vår vakuumteknik möjliggör mångsidig och effektiv transport av olika snacks, vilket säkerställer minimal produktförlust och skador. Med Piab kan du tryggt skala upp din verksamhet, möta marknadens krav och ändra processer för att tillfredsställa dina kunders behov. branschen verkar under unika utmaningar som kräver specialiserad utrustning. Från livsmedelsallergier
Transport av olika snacks till olika tillverkningsprocesser
Snacksprodukter varierar i storlek, form och textur, vilket kräver flexibla och anpassningsbara transportlösningar för att bibehålla produktens integritet och säkerställa sömlösa övergångar mellan bearbetningssteg. Oavsett om det handlar om att transportera ömtåliga mandlar, gelégodis eller täta nötter, säkerställer våra system skonsam hantering för att förhindra skador eller sprickor och möjliggör att snacks enkelt kan flyttas över flera produktionslinjer, inklusive rostning, beläggning, kryddning och förpackningsprocesser.


Kryddning av produkter: Vakuumtransport av kryddpulver
Fina pulver som kryddor kan vara svåra att transportera på grund av deras lätta, dammiga natur och tendens att fastna på ytor eller klumpa ihop sig. Våra system är utformade för att hantera de vanliga problemen med kryddpulver, inklusive filtrering, konsekvent flöde och exakt dosering. Vakuumtransport minskar risken för pulverläckage och kontaminering, vilket säkerställer att produktionslinjer förblir rena och följer FDA-standarder. Genom att bibehålla konsekvent luftflöde och minimera pulveruppbyggnad i transportssystemet hjälper våra lösningar dig att uppnå enhetlig kryddfördelning på snacks som chips, nötter, kringlor och popcorn.
Skruvtransportörer vs. vakuumtransport i konfektyrindustrin
Skruvtransportörer, tillsammans med övertrycks- och vakuumsystem, har traditionellt använts för att överföra kryddpulver och andra ingredienser. Skruvtransportörer har dock flera nackdelar, inklusive en mindre hygienisk design och drift, utmaningar med att uppnå grundlig rengöring och behovet av kontinuerligt underhåll. Dessutom kräver skruvar ett större utrymme inom tillverkningsanläggningen. Å andra sidan har övertryckssystem, ofta kallade pods-system, svårt att överföra bryggbildande kryddblandningar på ett kontrollerat sätt och kan orsaka kryddutsläpp vid en läcka.
Vakuumtransport: Konfektyrtransportörer från Piab
Vakuumtransportörer är en viktig komponent för att övervinna utmaningarna i snackstillverkning och erbjuder lösningar som förbättrar produkthantering, ökar arbetsplatssäkerheten och stödjer effektiv, flexibel produktion.
Benefits of conveying snacks and ingredients with Piab

Skonsam hantering
Piabs Vakuumtransportörer är designade för att hantera vissa ömtåliga snacks med omsorg, vilket minskar risken för skador och säkerställer produktkvalitet genom hela processen.

Förbättrad effektivitet
Våra system optimerar materialflödet, vilket avsevärt förbättrar effektiviteten i din snacksproduktionslinje. Detta ökade flöde gör det möjligt för snackstillverkare att möta hög efterfrågan med minimal stilleståndstid.

Konsekvent kvalitet
Med kontrollerad, dammfri vakuumtransport arbetar våra system genom kryddpulvernas klibbighet och minskar produktförlust, vilket garanterar att kryddningsprocessen är effektiv, ren och repeterbar.

Flexibel produktionskapacitet
Justera enkelt produktionsvolymer med Piabs vakuumtransportörer, vilket gör det möjligt för snackstillverkare att skala upp verksamheten enligt varierande marknadskrav utan att kompromissa med prestanda.

Hygienisk design
Våra Vakuumtransportörer uppfyller FDA-standarder och upprätthåller de högsta kraven på livsmedelssäkerhet. Piabs vakuumtransportörer är lätta att rengöra och minskar risken för korskontaminering.
Utforska lösningar inom livsmedelstillverkning
Vill du veta mer om våra vakuumtransportörer för din snacksproduktion?
Ta reda på vad som gäller för dina råvaror och produkter! Fyll i formuläret för att få gratis, personlig rådgivning från våra ingenjörer för att hitta den bästa lösningen för dina behov.