Batteripulverhantering

Pulverhantering i Batteritillverkningsprocessen

Webbinarium på begäran
Automatiserad Pulverhantering vid Batteritillverkning

 

Piab transformerar batteritillverkning och återvinning med sina avancerade vakuumtransportlösningar, vilket säkerställer renheten och integriteten hos pulverformade batterimaterial genom hela processen.

Webbinarium på begäran om vakuumtransport vid batteritillverkning

Registrera dig för att titta på vårt webbinarium på begäran om pulverhanteringslösningar i batteritillverkningsprocessen!

Titta på webbinariet på begäran

Högpresterande batteritillverkning drivs av effektiv, skonsam och innesluten pulveröverföring. Lär dig om verkliga installationsexempel, överväganden i olika scenarier och allmänna fakta om vakuumtransport inom batteriindustrin.

Detta webbinarium på begäran presenteras av Eric Ansley, tillverkarens säljrepresentant på Boutell Co Inc, som representerar Piabs division för vakuumtransport.

Batterimaterial: Renhet säkerställd

När batteriindustrin utvecklas kan materialproducenter och celltillverkare få konkurrensfördelar genom att säkerställa renheten hos ingredienserna som används för batteritillverkning. Dessa batterimaterial är känsliga för miljöfaktorer utan risken för korsförorening. Blandningar måste vara homogena för att undvika obalanser i spänningsnivåer i batteripackarna. Operatörssäkerhet är också ett huvudsakligt bekymmer och dammning och skydd mot elektrisk uppladdning ska vara på plats medan en systemkomponent används. Utöver allt detta kan uppskalningar vara i sikte på denna snabbt föränderliga marknad i snabb takt och smidiga, modulära lösningar gör stor skillnad. Medan alla producenter strävar efter implementering av kontinuerlig tillverkning är en bra plats att börja att koppla ihop punkterna i processen med transportörer designade för att leverera ett kontinuerligt flöde av materialen.

Piabs vakuumtransportörer är valet för ledande materialproducenter och batteritillverkare för deras effektivitet, hållbarhet och pålitlighet. Vi bygger också på vår omfattande erfarenhet av att hantera metallpulver inom additiv tillverkning där liknande material och processkrav finns på plats. Upptäck hur våra produkter kan automatisera dina batteritillverkningsprocesser och bidra till att hantera utmaningarna inom batteriindustrin.

Exempel på batterimaterial där Piab vakuumtransport är den optimala lösningen

  • Batteri råmaterialproduktion: grafit - grön koks och kimrök
  • Katod råmaterial, såsom: Kobolt, Aluminium, Nickel, Litium, Järn
  • Katodpulver: Litium Kobolt Oxid (LCO), Litium Nickel Kobolt Aluminium Oxid (LiNiCoAlO2; NCA), Litium Nickel Mangan Kobolt Oxid (NMC), - Litium Jon Mangan Oxid (LMO), Litium Ferro-Fosfat (LFP)
  • Anodmaterial, såsom: naturlig grafit, syntetisk grafit, Litium Titanat (LTO), silikonpulver
  • Separatorfolie: Plastpulver
  • Elektrolytsalter: Fasta elektrolyter
  • Återvunna fasta ämnen: Svart massa och återvunna malmer
Grafitpulver

Transportera batterimaterial: Nackdelar med mekanisk transport

Andra transportlösningar, såsom skruvtransportörer/flex-skruvar, kan visa sig vara ineffektiva för att hantera grafitpulver på grund av materialets fina natur, vilket gör att det fluidiseras vid plockningstället och glider tillbaka ner i tuben. I allmänhet skadar mekaniska transportlösningar ofta batterimaterialet och är inflexibla genom sin design.

Batteriråmaterial som kommer in i processen med lätthet

Vakuumtransport är den ideala lösningen för lossning av bulksäckar eller för andra sätt att ta upp material i början av batteritillverkningsprocessen. Ingredienser kan också införlivas till processen genom en handskbox, eller med hjälp av lans/matarrör direkt från en tunna eller trumma, samt det kan tömmas i en säcktömmare.

Transportera fasta ämnen genom hela batteritillverkningsprocessen

När du behöver transportera fasta ämnen från ett processsteg till ett annat, erbjuder Piab vakuumtransportörer pålitliga och hygieniska lösningar.

Transportera fasta ämnen till blandningskärl, V-blandare, hammarkvarn, jetkvarn, klassificering, till och från lagringssilos, och mer med lätthet.

Jetkvarnar behöver effektiv matning, med konsekvent partikelstorleksfördelning. Vakuumtransportören matar den volumetriska mataren på jetkvarnen, och en vakuumtransportör kan tömma jetkvarnen efter jetmalning. Detta kan kompletteras med granulering.

Transportera fasta ämnen genom hela batteritillverkningsprocessen
Optimering av katodtillverkningsprocess

Optimering av katodtillverkningsprocess

I detta exempel plockas ingredienser upp med en Piab vakuumtransportör från en big bag-tömmare och från en IBC (mellanliggande bulkbehållare). De transporteras till en sikt och efter siktning transporteras de genom en avledningsventil till en mixer och slutligen in i en tratt. I denna uppsättning når materialblandningen sin destination utan risk för produktsegregering. Fasta ämnen kan också transporteras in i en slurrymixer.

Automatisering av anodmaterialtillverkningsprocess

Piab vakuumtransportörer kan enkelt användas i processen för tillverkning av anodmaterial också. I detta exempel transporteras materialet från en bulksäck med en vakuumtransportör, genom en vibrerande sikt, sedan in i en kvarn. Fina grafitpulver kan distribueras till granulering och ultrafin pulveriseringsprocessskeden också – även när materialintegritet inspekteras av mikrometerna.

Optimering av anodtillverkning
Vakuumlösningar för batteriproduktion: Kompatibla med alla processskeden

Vakuumlösningar för batteriproduktion: Kompatibla med alla processskeden

Från hantering av stora volymer fasta ämnen (upp till 14 ton/h eller 30 000 lbs/h) vid processens start till hantering av mindre, renhetskritiska volymer i slutet, erbjuder Piab lösningar för varje skede av batteriproduktionsprocesserna. Övergångsstycken som kopplar samman transportören och den tömda/mottagande utrustningen är tillgängliga baserat på den aktuella applikationen.

Hantering av batterimaterial: Komponenter att lita på

Behöver du annan utrustning? IB, ett varumärke av Piab Group, täcker upp.

  • Lastning och lossning av big bags
  • Lastning och lossning av IBC/behållare
  • Utrustning för lastning och lossning av trummor
  • Maskiner för bortskaffande av big bags
  • Handskboxar
  • Doseringsskruvar för kontinuerlig dosering av pulver
  • Fördelningsventiler

Alla IB-produkter förbättrar din process med färdig integration med Piab vakuumtransportörer.

IB-utrustning finns tillgänglig över hela EU.

Läs mer här

 

Höga krav inom batteritillverkning: Varför Piab vakuumtransportörer utmärker sig

Skonsam och innesluten, undviker produktskador och korsblandning

Hållbar med lågt koldioxidavtryck

Hållbar och pålitlig motståndskraftig mot nötning och kräver lågt underhåll samtidigt som hög drifttid säkerställs

Skalbar och sömlös med modulär design och säkerställer sömlös integration till produktionslinje

 

Mångsidig och användarvänlig, ergonomisk och lätt att ställa in, med kompakta mått

Konsekvent, men flexibel upprätthåller erforderlig genomströmning, men kan också växlas mellan kemikalier eller processer

FAQ

grön Kan Piabs vakuumtransportörer användas i batteriåtervinningsprocessen?

Ja, vakuumtransport är idealiskt för transport av "svart massa" och andra återvunna material vid batteriåtervinning, vilket förbättrar hållbarheten.

grön Skadar vakuumtransport de transporterade batteriråmaterialen?

Vakuumtransport kan anses skada de transporterade materialen - vilket lätt undviks med optimerad tätfastransport från Piab.

grön Kan andra material transporteras med Piabs vakuumtransportörer förutom de listade?

Utöver anod- och katodmaterial och fasta elektrolyter transporterar Piabs transportörer effektivt plastpellets för separatorproduktion. De hanterar också utmanande material som är benägna att bilda "råtthål" med fluidiseringstekniker.

grön Finns det garanti?

Ja, Piab är överlägsna med 5 års garanti på de flesta produkter och erbjuder global support.

Vill du konsultera en ingenjör?

Vårt team av applikationsingenjörer och partners är redo att hjälpa dig att välja den perfekta vakuumtransportlösningen för dina batteriproduktionsbehov. Fyll i formuläret om du vill få personlig support.

Land
Jag vill få de senaste nyheterna från Piab via e-post