Att bidra till en effektiv och hållbar produktion inom AM-industrin är något som Piab fokuserar på i sin produktutveckling. Vill du öka produktiviteten och säkerheten och samtidigt minska hälsoriskerna för personalen? Läs mer om AM-tillverkning och lösningarna från Piab.
Vad är additiv tillverkning (AM-tillverkning, Additive Manufacturing)?
Additiv tillverkning (AM) som ibland kallas 3D-utskrift, friformstillverkning eller rapid prototyping, är ett generellt begrepp som innefattar alla tillverkningsprocesser där material avsätts lager för lager för att bygga upp tredimensionella objekt (arbetsstycken).
Additiv tillverkning, eller 3D-utskrift används för prototypframtagning och produktion men tillämpas också i industrin och inom forskning för framställning av modeller, mönster och verktyg liksom för färdiga produkter och för privata ändamål. Exempel på andra användningsområden är byggindustrin, konst och medicinteknik.
Automatiserad pulverhantering
Mot bakgrund av en hög tillväxttakt och stora möjligheter för additiv tillverkning är en automatiserad hantering av materialpulver en viktig faktor för etablering av tekniken som en standardprocess. Den ger nya grundläggande möjligheter för produktframställning men många led i processen sker fortfarande manuellt. Detta gäller speciellt när det handlar om att fylla på produktionsutrustningen med lämpligt metall- eller plastpulver. Dessutom kan användandet av vakuumteknik skydda både produkter, personal och miljön.
Användningsområden
Vanligen laddas skrivarna manuellt av operatörer via siktar och inloppstrattar. Processen är därför starkt beroende av mänsklig arbetskraft vilken också utsätts för farligt metalldamm och tunga lyft. Det är också svårt att på ett säkert sätt garantera att allt metallpulvre hämtas upp från råmaterialtrumman eller fatet. De då påföljande materialförlusterna leder till dyrt processbortfall. Genom automatisering av processen ökar produktiviteten och säkerheten för personalen och en ergonomisk arbetsmiljö blir möjlig.
På Piab fokuserar vi på tre led i processen för additiv tillverkning i metall.
Fylla på skrivaren med metallpulver
I detta steg hämtar Piabs transportörer upp nytt eller återvunnet metallpulver direkt från en siktare, metalltrumma eller tratt och matar skrivaren. Borttagning kan också utföras direkt från spillbehållaren.
Fyllning av metallpulver i siktare eller tratt
Piabs vakuumtransportörer kan mata siktaren eller tratten direkt från materialtillverkarens trumma när försiktning krävs eller med återvunnet metallpulver från 3D-skrivarens spillbehållare. Transportörerna kan byggas in i flyttbara siktningsutrustningar tack vare enkel montering och låg vikt, vilket gör att samma transportörs- och siktningsutrustning kan användas för olika skrivare.
Återvinning av metallpulver från skrivaren
Metallpulver är både dyrt och farligt, och lämplig återvinning från skrivaren har avgörande betydelse. Piabs piFLOW® vakuumtransportörer kan transportera metallpulver från skrivaren till materialtillverkarens siktare, trumma eller behållare i ett slutet system vilket ökar produktiviteten och är säkert för personalen. Metallpulver kan återvinnas från överskottstratten och användas för att bygga upp detaljen direkt från skrivaren eller med hjälp av Piabs matningsrör.
Vakuumtransportörer som är idealiska för additiv tillverkning
Piabs långa erfarenhet inom materialhantering och företagets vakuumtransportörer har länge varit en effektiv lösning för additiv tillverkning. Utvecklingen av vårt produktsortiment har samtidigt möjliggjort fler alternativ för kundanpassningar. Piab har utvecklat tre olika produktkonfigurationer för olika produkt- och transportkrav speciellt för AM-tillverkare, OEM-leverantörer, pulverproducenter och -leverantörer. Piabs förstklassiga transportörer har höljen av rostfritt stål (ASTM 316L) och är utrustade med Piabs patenterade högeffektiva COAX-vakuumpumpar. De är ATEX-godkända för damm och gas och har inbyggd automatisk filterrengöring. Piab har genomfört egna provningar med olika metaller och legeringar, vilket har visat att våra vakuumtransportörer kan användas för pulver med bulkdensitet 8 kg/l med imponerande genomflöde.
För olika AM-metoder, till exempel pulverbäddsfusion med bindemedelsapplicering och lasersintring, erbjuder Piab integrerade, automatiserade transportörslösningar för alla pulverbaserade tillverkningsprocesser.
Vi erbjuder det som fattas för säker industrialisering av AM-processen!
Klicka på produktbilderna för mer information!
Piab är din trygga och pålitliga samarbetspartner
Vid sidan av våra lösningar för automatisering av lyft och transporter är vakuumtransport en betydande del av Piabs verksamhet, med speciellt fokus på förflyttning av pulver och bulkmaterial, hantering av känsliga pulvermaterial och granulat för läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin, kemiindustrin och i allt större omfattning AM-tillverkning.
Vi har applikations- och kundanpassningscenter i USA, Tyskland och Singapore, huvudkontor i Sverige och erbjuder kundsupport och test med ditt specifika material för utformning av en optimal lösning i din process. Våra kontor i Frankrike, Polen, Spanien, Storbritannien, Brasilien och Kina erbjuder dessutom testmöjligheter för många av Piabs vakuumtransportörer. De är beredda att hjälpa dig med omfattande erfarenhet och hög kompetens. Vi hittar bästa möjliga lösning i vilken skala som helst.
Testa oss genom att delge oss dina utmaningar inom hantering av pulvermaterial!
Klicka på länkarna!
Fyllning av metallpulver i siktare eller tratt
Återvinning av metallpulver från skrivare
Läs mer om Piabs erbjudande för AM-industrin: Ladda ner piFLOW® informationsblad!