Additiv tillverkning
Additiv tillverkning är en snabbt växande bransch med starkt teknikfokus. Då branschen är ny sker det ständiga förbättringar av produktiviteten och effektiviteten samtidigt som hälso- och säkerhetsstandarderna bibehålls. Råvarorna som används vid additiv tillverkning, såsom metaller och sand/keramik innebär utmaningar som vi har tagit fram högkvalitativa lösningar till.

Vad är additiv tillverkning?
Additiv tillverkning (Additive Manufacturing, AM), även känd som 3D-utskrift är en allomfattande term för alla tillverkningsprocesser där material smälts samman lager för lager för att producera tredimensionella föremål (arbetsstycken).
Additiv tillverkning, eller 3D-utskrift, har utvecklats från att användas främst som medel för tidig prototyputveckling och potentiellt korta serier till att vara en accepterad tillverkningsmetod i många branscher. Exempel på branscher är flygindustri, fordonsindustri, medicinteknik, verktyg, turbomaskiner samt olja och gas.
Piab & IB’s lösningar stöder KSB:s tillväxt
KSB, en ledande leverantör av pumpar, ventiler och system för olika applikationer, minskade tiden för skifte av material i sin pulverhantering från en halv dag till mindre än 30 minuter med hjälp av IB-siktningsstation MPS30. KSB använder även piFLOW-transportörer för att öka produktiviteten och effektiviteten, vilket minskar behovet av manuellt arbete.

Pulverhantering vid additiv tillverkning
Pulvertransportlösningar måste säkerställa operatörens hälsa och säkerhet, vara kompatibel med skrivare och passa olika produktionslinjer för 3D-utskrifter. Med dessa utmaningar i åtanke tar vi med vår expertis inom pulverhantering och vakuumteknik till ekosystemet inom additiv tillverkning. Vi har utvecklat ett sortiment av vakuumtransportörer som rekommenderas för olika tillämpningar i branschen.
Gjord för skala
Produktiviteten förbättras avsevärt med automatisk pulverhantering. Materialet bryts inte ned och pulverblandningar segregerar inte under transporten. Risken för kontaminering elimineras på grund av en sluten slinga och transportutrustningen kan enkelt rengöras och desinficeras. Piabs transportutrustning uppfyller också branschcertifikaten och har mycket små inbyggnadsmått piFLOW® transportörer kan enkelt integreras i befintliga maskinparker och produktionslinjer.


Automatisera dina processer
Använd automatisering istället för att manuellt, fylla många små behållare! Den flexibla påslösningen i Höganäs bidrar till hållbar drift och Piabs piFLOW®am transporterar metallpulvret till Binder Jetting maskinen, olika varianter av lasermaskiner eller vilket mellankärl som helst.
Ergonomisk pulverhantering
Det är vanligt att operatörer av 3D-printers måste lyfta tunga pulverflaskor. De matar ofta skrivarna med 1–2 liter 5–10 kg metallpulver flera gånger om dagen, även på helger. Direktkontakt med pulvret ska undvikas. Skyddsutrustning är därför ett måste. Arbetsplatser kan förbättras dramatiskt med automatiserade pulverhanteringslösningar där operatörens kontakt med pulvret minimeras.


I samarbete med en pulverproducent
Piab har inlett ett samarbete med Höganäs, ett svenskt företag som tillverkar olika typer av metallpulver.
Genom detta partnerskap erbjuder vi mer hållbara sätt att arbeta med metallpulver, bidra till industrialisering, ta bort manuell hantering och optimera mängden pulver som används i industriella processer.
Tillverkning av metalltillsatser och automatisering av pulverhantering
Förkortad utvecklingscykel
Tillverkning av metalltillsatser är en metod som används både för prototyper och för serietillverkning av metalldelar. Det ger möjlighet att konstruera och producera tidigare omöjliga komponenter eller använda kundens legeringar. Komponentleveransen blir snabbare tack vare en förkortad utvecklingscykel. Tillverkning av metalltillsatser minskar störningar i leveranskedjan och bidrar till minskad detaljvikt.
Automatiserad pulverhantering
Mot bakgrund av en hög tillväxttakt och stora möjligheter för additiv tillverkning är automatiserad hantering av materialpulver en viktig faktor för etablering av tekniken som en standardprocess. Många processteg är dock fortfarande manuella. Detta inkluderar laddning av produktionsutrustningen med lämpligt metallpulver. Med vakuumteknik kan hanteringen lösas enkelt och skydda produkter, personal och miljön.
Vakuumtransportörer som är idealiska för additiv tillverkning
Piabs långa erfarenhet inom materialhantering och företagets vakuumtransportörer har länge varit en effektiv lösning för additiv tillverkning. Piabs förstklassiga transportörer har höljen av rostfritt stål (ASTM 316L) och är utrustade med Piabs patenterade högeffektiva COAX®-vakuumteknologi. De är ATEX-godkända för damm och gas och har inbyggd automatisk filterrengöring. Piab har genomfört egna tester med olika metaller och legeringar, vilket har visat att våra vakuumtransportörer kan användas för pulver med en bulkdensitet på 8 kg/l med imponerande kapacitet. Ändå fortsätter Piab utvecklingen av produktsortiment för adaptiv tillverkning för att öka kundanpassningsnivån.
En mängd olika tekniker för additiv tillverkning
För olika additiva tillverkningstekniker, till exempel pulverbäddsfusion med Binder Jetting, erbjuder Piab integrerade, automatiserade transportlösningar för alla pulverbaserade tillverkningsprocesser.

Solukon förlitar sig på vakuumtransportörer från Piab i sin nya Powder Collection Unit
Solukon och Piab har etablerat ett spännande samarbete där innovativ vakuumtransportteknik ökar effektiviteten och säkerheten vid pulverbaserad 3D-utskrift. Solukon Powder Collection Unit (kort SFM-PCU) är en fullt automatiserad pulverinsamlingslösning för metallpulver. Med hjälp av piFLOW®i vakuumtransportör från Piab gör Solukon pulverhantering enklare och säkrare direkt efter avpulverisering.
Piab-gruppen förvärvar IB
Piab-gruppen har förvärvat IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG, ett företag specialiserat på skräddarsydda system för hantering av bulkvaror. IB är en uppskattad partner inom additiv tillverkning, känd för sina ultraljudssållnings- och återvinningsmaskiner. IB utvecklar och bygger även skräddarsydda nyckelfärdiga system för fyllning, tömning, dosering och transport av bulkvaror.
Detta förvärv förbättrar Piabs erbjudande för additiv tillverkning, vilket gör det möjligt för oss att tillhandahålla kompletta lösningar för pulverhantering inom livsmedels-, läkemedels- och kemikaliesektorerna. Detta samarbete stärker därmed Piabs position som en global ledare inom automation.

Få hjälp med att välja din ideala transportutrustning!
Ta reda på vad som gäller för dina råmaterial och produkter! Fyll i formuläret för att få gratis, personlig rådgivning från våra ingenjörer samt jämförelser med andra teknologier för att hitta den bästa lösningen för dina behov.