Alla berättelser har en början. Historien om piSOFTGRIP® började med passion – Piabs passion för innovation och för att lösa utmanande problem genom att utveckla automationsprodukter som underlättar tillvaron för våra kunder. Det vakuumdrivna mjuka gripdonet piSOFTGRIP® är just en sådan produkt.
Vi visste att våra kunder letade efter gripverktyg som hade lika mjukt grepp som en mänsklig hand för att automatisera hanteringen av ömtåliga föremål med udda former eller ovanliga ytor.
Den mänskliga handen har stått i centrum för intensivt forsknings- och utvecklingsarbete ända sedan robotikens tidiga dagar. Man har gjort stora ansträngningar för att ta fram robothänder som imiterar den mänskliga handen och kopierar dess fingerfärdighet och komplexitet. Men komplexitet innebär också stora kostnader.
Piabs utvecklare insåg att de istället för att försöka kopiera den mänskliga handen måste skapa en prisvärd ersättare som skulle fungera i industrimiljöer. Och som vanligt levererade de! piSOFTGRIP® är en unik och kostnadseffektiv lösning, ett verkligt innovativt gripdon utan konkurrens på marknaden.
Det trefingrade gripdonet har en vakuumhålighet som gör det möjligt att justera och styra gripkraften med hjälp av vakuumnivån. Den första versionen – alla innovationer måste ju starta någonstans – kan greppa föremål med en diameter på upp till 50 mm.
Det visade sig vara en perfekt storlek för att visa upp frukten av utvecklarnas passionerade arbete – för i den första demonstrationen valde Piabs utvecklare att greppa en passionsfrukt! Passionsfrukten är dock inte särskilt färgstark, så i våra demonstrationer fortsatte vi med lime, citroner och tomater, emellanåt uppblandat med ömtåliga lager och provrör med färgglatt innehåll.
Vi har även använt mindre färgglada, men dock mycket ömtåliga, oförpackade och ihåliga chokladägg för att visa upp mångsidigheten och funktionerna hos piSOFTGRIP®. Vakuumgriparen är tillverkad i detekterbar silikon som är godkänd för direktkontakt med livsmedel och kan förutom chokladägg också hantera alla typer av färska, oförpackade och känsliga livsmedel, utan risk för krossning.
Genom att införa automation i processer som inte tidigare varit automatiserade har piSOFTGRIP® väckt stort intresse på mässor och hos våra kunder. Mycket av den positiva feedbacken beror på det faktum att piSOFTGRIP® är en användarvänlig och intuitiv lösning som är lätt att styra och installera. Fästena är desamma som för Piabs piGRIP® sugkoppar, och som tillval finns ett fäste i rostfritt stål som underlättar rengöring.
Förutom den låga kostnaden är gripdonet också lätt, vilket innebär att det tillför mycket liten extravikt när det monteras på en robotarm. Det mjuka gripdonet piSOFTGRIP®, anpassat till Piabs vakuumverktyg piCOBOT®, är starten på ett helt nytt kapitel inom automatiserad tillverkning.
Våra demonstrationer har även gett upphov till diskussioner om annat som tekniken skulle kunna användas för – om gripdonet bara fanns i olika storlekar! Vissa vill hantera mycket små och bräckliga föremål, medan andra ser möjligheter till mjukt grepp om större men mer svårhanterliga föremål.
Med dessa önskemål som utgångspunkt har våra utvecklare redan börjat designa större och mindre versioner av piSOFTGRIP®, med målet att kunna erbjuda en rad olika storlekar av mjuka vakuumgripdon. Och där står vi nu – så följ oss för att hålla dig uppdaterad om fortsättningen av Piabs gripande historia!