Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Value Line®-sugkoppar och ejektorer

Bra vakuum från Value Line®-produkterna

Går det att bygga ett bra och tillförlitligt, automatiserat vakuumsystem för industriella basapplikationer genom att använda standarddelar som inte kostar så mycket? Svaret är ja, förutsatt att väljer delar från en pålitlig leverantör som erbjuder hög kvalitet och kapacitet.

Ingen vid sina sinnens fulla bruk skulle använda en slägga för att knäcka en nöt, eller betala stora summor för att anlita berömda vetenskapsmän som lärare för fyraåringar. Det skulle helt enkelt vara att ta till i överkant. Både släggan och vetenskapsmännen är alldeles för kvalificerade (och dyra) för de uppgifter som ska utföras. Samma resonemang gäller också ofta för avancerad teknik. För vissa enklare operationer finns det inte fog för att använda den allra senaste och mest avancerade tekniken, utan det räcker med enklare och billigare verktyg.

Ladda ner vårt white paper för mer information:

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss