Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

WrigleyPoland

Wrigley Poland ser en minskning av energiförbrukningen och tiden för underhåll och rengöring

Bakgrund

WRIGLEY är ett namn som är väl känt inom konsumentvaruindustrin för dess stora utbud av tuggummi och mint. Wrigley Poland bestämde nyligen att införa högre processautomatisering genom att förenkla transportprocessen och därigenom minska stilleståndstiden.

Lösning

Piabs transportörer installerades för transport av smaktillsatser från blandarna till pressarna på konfektyravdelningen, och för hantering av kavlingsblandningar i utvalsningsmaskinerna.

Resultat

Med Piabs system på plats är det nu färre stillestånd under tillverkningen av pressad mint och pelletformat tuggummi, eftersom vakuumtransportören och filtren är mycket lätta att rengöra. Sedan installationen av transportörerna har Wrigley Poland reducerat rengöringstiden med cirka 70 %, medan underhållet har reducerats till att enbart byta filter med jämna mellanrum. Wrigley rapporterar även att det tidigare systemet kostade företaget dubbelt så mycket som Piabs lösning med samma kapacitet, och att det tidigare systemet var mycket mindre tillförlitligt.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss