Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piab piCLASSIC Si32

Utöka din produktion vid hantering av delar med piCLASSIC

Bakgrund

Kundens problem var att inte ha tillräckligt med sugkraft för att hålla ner bildelarna. Delen kan vara en högprestandahuv, ett biltak eller en bagagelucka. Det är mycket viktigt med noggrannhet för att få bort spån från gjutprocessen. Delarna placeras i en routerfixtur och vakuum aktiveras för att hålla ner delen. Routern styrs av en robot för att ge fina kanter. Kunden använde konkurrerande vakuumpumpar och PVC-sugkoppar.

Lösning

Kunden kontaktade Piab och bad oss visa ett antal olika Piab-produkter på plats. Till slut säkrades affären p g a den nya piCLASSIC-pumpen med COAX® teknologi och möjligheten att lägga till energisparfunktion.  

Resultat

Kunden gladdes över att Piab-pumpen kunde stänga av sig själv under routertiden och minska kravet på deras luftkompressorer. Vi kunde också demonstrera fördelarna med att lägga till och underhålla Piabs vakuumfilter genom att visa hur mycket vakuumflöde som försvinner om pumpen täpps till av mycket fint koldamm som finns i anläggningen. Med de visade fördelarna som rätt rördragning och rätt vakuumlinor, båda av samma storlek och längd, inte seriekopplade, insåg kunden vilken produkt som löste deras problem.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss