Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Globe Die Cutting - Piab grafisk industri

Ökad produktivitet hos tillverkare med fullbokat schema

Bakgrund

Det amerikanska företaget Globe Die Cutting Products har specialiserat sig på automatisk stansning och produktion för ett brett spektrum av branscher. För att klara det pressade produktionsschemat behövde företaget ett sätt att maximera sin produktivitet och minska antalet driftstopp.

Lösning

Genom att integrera Piabs vakuumpump P6010 med Piab Cruise Control (PCC) i anläggningens befintliga luftkompressor, fick man ut så mycket som möjligt av tryckluften samtidigt som energiförbrukningen minskade. Med den nya pumpen har underhållstiden minskat till 1 timme, från 6–8 timmar för varje mekanisk pump.

Resultat

Företagets produktivitet har ökat betydligt, tack vare högre maskinhastighet, tillförlitlighet och precision. Eftersom det nya systemet dessutom är mindre i storlek och mindre energikrävande än det föregående systemet, har temperaturen och bullret i anläggningen sänkts – arbetsmiljön är tystare och svalare.


Relaterade produkter

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss