Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piab vakuumpump P5010 med COAX®-teknologi

Mycket lägre underhållskostnader och färre driftstopp

Bakgrund 

Det familjeägda företaget Millboard tillverkar kompositbrädor för företagskunder och privatkonsumenter. Ett typiskt användningsområde för deras produkter är altaner och trädäck i hotell- eller restaurangträdgårdar. Fördelen med Millboards polyuretanbaserade kompositmaterial, jämfört med konventionellt trä, är att det är underhållsfritt – trädäck måste annars behandlas och oljas in varje år. Millboards främsta problem i produktionen var formlossningssteget. Däckbrädorna är räfflade, och den befintliga vakuumenheten gav inte tillräckligt hög vakuumflöde för det ”läckande” underlaget – sugkopparna plockade inte upp komponenten. Företaget förbrukade minst en vakuumenhet per år innan pumpfel inträffade.

Lösning

Lösningen var en P5010-vakuumpump från Piab. Den förra vakuumenheten hade en inbyggd friblåsfunktion och vakuumomkopplare. Piab rekommenderade att komplettera den nya vakuumpumpen med en separat vakuumomkopplare och friblåsventil, för att få alla funktioner. Piab-lösningen, med COAX®-teknologi, visade sig ge mycket hög tillförlitlighet. Produktiviteten ökade när man slapp driftstoppen på grund av att pumpen inte klarade läckage.

Resultat

Företaget drar fördel av kraftigt minskade underhållskostnader och färre driftstopp. Kunden är mycket nöjd med Piabs 5-årsgaranti, som tryggar produktionen. Garantitiden för den förra vakuumenheten var 1 år. Viktigast av allt är att Piabs lösning klarar produktplockningen perfekt. Kostnaden för den förra vakuumenheten var cirka 450 brittiska pund – det fanns en pump per sugkopp. Kostnaden för Piabs enhet med vakuumvakt och friblåsventil blev cirka 410 pund. Piabs enhet klarar två sugkoppar. Ovanstående innebär att kunden sparar cirka 490 pund per år och enhet. Varje år havererar någon av vakuumenheterna från den andra fabrikanten – när det inträffar nästa gång kommer kunden att byta ut den mot Piabs pump. Kunden övervägar att köra fyra sugkoppar per Piab-enhet, eftersom det skulle innebära ännu större besparingar.


Relaterade produkter

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss