Feedback

Välj ditt språk

Stäng

DURAFLEX® friction cup

Friktionskoppar ger säkert grepp vid snabb produktion

Bakgrund

Produktionsteamet hos ett företag i den extremt konkurrenspräglade bilindustrin, behövde hitta ett sätt att kunna köra transferpressarna snabbare för att öka produktionen. Metallplåtar transporteras genom en eller flera pressar för att formas till paneler eller andra bildelar. Sugkoppar används för att placera plåten i början av linjen och sedan för att flytta plåtarna mellan pressarna. På grund av undermålig kapacitet hade sugkopparna för låg hållkraft, vilket ledde till att plåtar och delar tappades. Hastigheten var 8–8,5 slag per minut. Företagets ledning önskade en ökning till 10–11 slag per minut. Kapacitet för högre hastighet skulle ge företaget möjlighet att ta emot mer jobb. Om Piab kunde komma på en bra lösning var biltillverkaren intresserad av att anpassa stansningsspecifikationerna för Piabs produkter och att prioritera Piab i samband med konstruktionen av nya verktyg.

Lösning

I vårt testlabb kunde vi visa att våra DURAFLEX®-friktionskoppar gav ett säkrare grepp än de befintliga sugkopparna i biltillverkarens produktionssystem. Efter att ha tagit del av våra labbresultat valde biltillverkaren att prova friktionskopparna i en av linjerna. Presshastigheten kunde ökas från 8,5 till 10 slag per minut. Både den lokala produktionsledningen och ledningen för hela företaget fortsätter att bevaka resultaten.

Resultat

Biltillverkaren kan öka presshastigheten utan att tappa delarna, tack vare DURAFLEX®-friktionskopparnas exceptionella greppkraft. Cykeltiderna har förkortats. Det genomsnittliga värdet för en del i linjen är 43 euro. Om takten ökas från 8 till 10 slag per minut tillverkas 600 delar per timme i stället för 480, dvs. ytterligare 120 delar per timme. I reda pengar motsvarar det 5 200 euro extra per timme – Piabs friktionssugkoppar är en värdefull investering.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss