Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Drury coffee - Piab konsumentindustri

Framstående kaffeproducent kan amortera snabbare, tack vare automatiserad transportörlösning

Bakgrund

Företaget Drury Tea & Coffee, i centrala London, tar hjälp av innovativa tillverkningslösningar för att klara de stegrade produktionskraven.  Drury behövde en automatiserad lösning som kunde transportera stora kvantiteter av nyrostade kaffebönor till paketeringsmaskinen utan att orsaka skador eller fel i processen.

Lösning

Drury ersatte de befintliga manuella processerna med en automatiserad industriell vakuumtransportör från Piab. Företaget hade tagit del av resultaten från transportörtester i Piabs testlabb och imponerats av dessa. 

Resultat

Sedan transportören installerades har Drurys arbetskostnader i den aktuella processen minskat markant. Dessutom har personalens arbetsmiljö förbättrats. Ytterligare en fördel är att damm och risken för kontaminering elimineras, eftersom den hygieniska transportören är av helt slutet utförande. Detta förbättrar hälso- och säkerhetsnivån i hela processen.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss