Berendsen är marknadsledande inom tvättjänster i Danmark, Sverige och Norge. Berendsen är även marknadsledande i Nederländerna och har en stark ställning bland tyska sjukhus och vårdhem. Berendsen ingår i Davis Service Group Plc, en ledande tjänsteleverantör med säte i Storbritannien.
Sortering av tvättsäckar som väger upp till 35 kg (77,8 lb). Frekventa lyft från under knähöjd till över axelhöjd.
Berendsen hade följande problem som behövde lösas:
Operatörerna hade problem att lyfta tunga säckar och fick belastningsskador. Olika typer av skador vållades också av dolda föremål i tvättsäckarna som t.ex. knivar, rakblad och nålar. Andra material som förorenats med kroppsvätskor kan dessutom vara hälsofarliga genom kontakt.
Vaculex® TL installerades för att hjälpa operatörerna med tvätthanteringen.
Sedan den första Vaculex® TL installerades i Sverige 1999 har Berendsen nu installerat Vaculex® TL i Sverige, Norge och Nederländerna. Med Vaculex® TL kan personalen enkelt tömma säcken, som hänger från ett rep, istället för att behöva dra ut tvätten ur säcken. Fördelarna är givna: minimal risk för belastningsskador och skärskador, mindre infektionsrisk, högre produktivitet, extremt låg servicekostnad, mycket låg energiförbrukning och hög användarvänlighet.
Magnus Arnedal, verksamhetschef vid Berendsen, Sverige: "Berendsen har provat olika lyftredskap för vår hantering av tvättsäckar, med varierande resultat. Vaculex® TL är det första lyftredskapet som används spontant av personalen, och det är det bästa betyg man kan få. Efter att ha använt lyftsystemen i två år är vi väldigt nöjda och kan verkligen rekommendera Vaculex® TL".