Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Vaculex TP vid SAS Cargo

Förbättrad flyggodshantering vid ledande flygspeditionsfirma

Bakgrund

SAS Cargo är den ledande flygspeditionsfirman till, från och inom Skandinavien med en lastkapacitet på mer än 700 flighter i hela Skandinavien. SAS Cargos hantering har blivit ett självständigt bolag, Spirit Air Cargo Handling. Spirit är Skandinaviens största företag för hantering av flyggods.

SAS Cargo/Spirit märkte att tunga lyft i kombination med hög frekvens kostar mycket pengar. Lasthanterarnas arbete är ofta mycket tungt jobb, med sjukfrånvaro, ersättningskrav och andra problem som följd. SAS Cargo/Spirit har varit på jakt efter ett lyftredskap som kan minimera risken för personskador och på samma gång öka produktiviteten.

Lösning

Alla arbetsplatser där SAS Cargo/Spirit manuellt lastar eller lastar ur last utrustades med en Vaculex® TP.

Resultat

Vaculex® TP gör lasten viktlös och lättare att hantera, vilket i kombination med hög arbetshastighet leder till mycket snabbare hantering och låg risk för personskador genom tunga lyft eller dålig kroppsställning.

Vaculex® TP visade sig kunna hantera mer än 90 % av last upp till 45 kg/100 lbs utan problem.

Karl-Åke Libell, lagerchef vid Spirit Air Cargo i Stockholm: ”Vi har under lång tid försökt att hitta ett lyftredskap för vår manuella hantering. Vi har testat flera olika typer av utrustning utan att lyckas. Vaculex® erbjöd ett system som verkligen fungerar vid hantering av flyggods. Samarbetet med Vaculex® under alla faser, från testprojekt till installation och driftsättning, har varit mycket gott. Vaculex® TP fungerar extremt bra med vår verksamhet. Det är väldigt lätt att lära sig använda lyftarna och de är mycket snabba och flexibla. Det som imponerade mest på mig var det faktum att all personal började använda dem spontant, till och med innan vi hade hållit i utbildningen och introduktionen. Jag rekommenderar verkligen Vaculex® till andra bagagehanterare.”

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss