Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Vaculex TP i Jysks distributionscentral

Förbättrad arbetsmiljö vid Jysks distributionscentral

Bakgrund

Jysk är en internationell butikskedja som säljer allt för hemmet och som har ca 2 800 butiker i 52 länder över hela världen. Personalen utgörs av nästan 24 000 anställda. Jysks distributionscentral i Nässjö och Jysks distributionscentral i danska Uldum baseras på Vaculex®-lyftsystem för att skapa en ergonomisk, produktiv och sund arbetsmiljö.

Jysks distributionscentral i Nässjö hade hög sjukfrånvaro och problem med långtidssjukskrivningar. Operatörerna fick ryggskador genom den manuella hanteringen av många stora och tunga lådor.

Lösning

Vaculex® TP installerades som hjälpmedel för operatörerna vid avlastning och orderplockning.

Resultat

Jysk använder nu Vaculex®-lösningar för avlastning och orderplockning för att förbättra arbetsmiljön och öka produktiviteten. Sjukfrånvaron sjönk från 8–9 % till det lägsta värdet de någonsin hade haft, 3 %! Vaculex®-lösningarna gjorde det möjligt för personalen att arbeta inom områden där det tidigare inte var möjligt på grund av de många tunga lyften. Jysks distributionscentral i Nässjö har blivit en mycket mer attraktiv arbetsplats som erbjuder en ergonomisk och användarvänlig miljö för alla.

Michael Edh, produktionschef: ”På grund av alla tunga lyften var det inte en särskilt attraktiv arbetsmiljö. Det är helt annorlunda nu!”

Josephine Rogebrant, operatör som använder Vaculex® TP: ”Tidigare var det här endast ett jobb för starka män. Nu klarar alla av det.”

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss