Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Ömtåliga livsmedel

Vill du transportera ömtåliga livsmedel? Fråga Piab om hur man gör!

Datum 2018-05-23

Transportera ömtåliga livsmedel på ett smart sätt! Med Piabs piFLOW®t är dina produkter i säkra händer.

Täby, Sverige – Det finns ingen orsak till att du ska behöva acceptera krossat godis, luggslitna nötter, krossade frön, halva bönor eller kantstötta och delade kosttillskottstabletter och kapslar på grund av ditt transportsystem. Du behöver bara en transportör som är avsedd för hantering av sådana ömtåliga varor.

Piab erbjuder exakt detta – piFLOW®t-transportören har utrustats med innovativa funktioner som gör det möjligt för att hantera ömtåliga ingredienser och livsmedel på ett mycket varsamt och säkert sätt.

”Hemligheten är att inte ha några vassa kanter i transportören och att transportera varorna genom ett styrt inlopp med en kontrollerad, låg hastighet”, förklarar Jarno Tahvanainen, Vice President för Piabs Material Handling Division.

piFLOW®t har kapacitet att transportera upp till fyra miljoner artiklar i timmen och kan därför användas för transport av allt ömtåligt gods inom en fabrik. Inom livsmedelsindustrin möjliggör detta säker hantering av till exempel dragérat godis, rostade kaffebönor, hela nötter och kosttillskottstabletter. Genom att undvika användning av olämplig standardutrustning och alternativa, ofta slitsamma, manuella rutiner, kan piFLOW®t transportera ingredienser och produkter mellan olika processmaskiner som tablettpressar, dragéringstrummor och paketeringslinjer och undvika alla risker för skador.

piFLOW®t är ett tillägg till Piabs populära och högkvalitativa piFLOW®-transportörer för pulver- och bulkmaterial som är speciellt utvecklade för att leva upp till höga krav på driftsäkerhet och hygien inom livsmedelsindustrin (piFLOW®f), läkemedelsindustrin (piFLOW®p) och kemiindustrin (piFLOW®i).

Om Piab

Piab tillhandahåller smarta lösningar för en automatiserad värld som hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom logistik för e-handel, livsmedel, läkemedel, bilindustrin och andra tillverkningsindustrier att förbättra energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljöerna. Med sina 430 anställda och 1 miljard kronor i försäljning under 2017 är Piab en global organisation som betjänar kunder i nästan 70 länder genom ett nätverk av dotterbolag och distributörer. Genom att utnyttja den pågående tekniska utvecklingen inom automation och robotindustri och rikta in sig mot segment och geografiska områden med hög tillväxt, är Piabs vision att bli världsledande inom grip- och transportlösningar.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss