Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Vakuumejektor piCOMPACT®23

Valfria nya funktioner erbjuder optimalt vakuum

Datum 2016-06-29

Vakuumejektor piCOMPACT®23 finns nu med en rad unika och patenterade nya funktioner.

Täby, Sverige – Förbättrade och intelligenta utblåsfunktioner, en delad (split) enhet, kontroll av oönskad vidhäftning, är några av de nya funktioner som erbjuds i Piabs premium piCOMPACT®23 vakuumgenerator. Detta utbud av egenutvecklade och patenterade nya funktioner, som även omfattar IO-Link-kommunikation, har potential att ge optimal vakuumgenerering för varje applikation.

Plattformen till den kompakta allt-i-ett ejektorn är stapelbar; upp till fyra enheter kan dela samma manifold och pneumatiska anslutningar, t.ex. ett gemensamt matartryck och utblås. Alternativet att använda en delad (split) enhet och separera ejektorn från styrenheten ger ökad flexibilitet, särskilt när utrymmet är begränsat eller för att minimera vikten som bärs av robotarmar.

Den integrerade och patenterade ventilen för Piabs utblåsfunktion ger effektivare och energibesparande utblås, vilket möjliggör snabbare produktionscykler. De kan också användas för flytande sugkoppar och samtidigt placera dem i exempelvis ergonomiska lyfthjälpmedel eller helt enkelt rengöra sugkoppar i dammiga miljöer.

En patenterad intelligent Blow-Off (IBO)-funktion stänger automatiskt av utblåset när vakuumet är borta och ger ytterligare energibesparing. Den här funktionen är även kompatibel med bistabila på-/avventiler som kan användas i system utsatta för nödstopp eller de som hanterar dyrbara föremål.

Piabs patenterade kontroll av oönskad vidhäftning, Self-Adhesion Control (SAC), känner skickligt igen och eliminerar varje vakuum i sugkopparna när ejektorn inte är inkopplad, ett irriterande problem som påverkar både robotar och manuella lyftutrustningar under den inledande placeringen av sugkopparna.

”De flesta av dessa valfria nya funktioner är unika för piCOMPACT®23 och gör det möjligt för oss att erbjuda en verkligt optimal uppsättning funktioner i vår allt-i-ett vakuumejektor, som ger våra kunder möjlighet att uppnå bästa möjliga prestanda i alla applikationer", säger Josef Karbassi, Vice President för Piabs Automation Division.

Om Piab      

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss