Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piabs Kenos® KVG vakuumgripdon med sugkoppar

Vakuumgripdon med cellgummi eller sugkoppar

Datum 2018-12-19

Nytt sugkoppsalternativ innebär fler användningsområden för Piabs Kenos® KVG vakuumgripdon.

Täby, Sverige – Piabs Kenos® KVG-serie med vakuumgripdon har utvecklats och kan numera kombineras med sugkoppar i stället för standardalternativet som är av tekniskt cellgummi. De populära vakuumgripdonen går att konfigurera med sugkoppar från Piabs flexibla och robusta sugkoppsserie DURAFLEX® BX samt den generiska Value Line®-serien.

 ”Det här nya sugkoppsalternativet för Kenos® KVG vakuumgripare kommer att hjälpa våra kunder att bättre hantera vissa material och objekt som kan vara särskilt svåra att greppa. Det är tänkt som ett komplement till cellgummit  som är standard, och det innebär att Kenos® KVG vakuumgripdon kan användas i ännu fler applikationer”, säger Josef Karbassi, Vice President för Piabs Automation Division.

Kenos® KVG-serien är framtagen med fokus på förpacknings- och möbelindustrin och kan greppa, lyfta och hantera föremål med hjälp av Piabs egenutvecklade luftdrivna COAX®-teknologin som ger högeffektiv vakuumgenerering. På standardmodellerna används ett lätt utbytbart tekniskt cellgummi som formar sig runt objekten för att ge ett starkt grepp, oavsett form och storlek. Det finns FDA-godkänt cellgummi, och antalet hål och tjockleken på cellgummit kan varieras för att passa olika tillämpningar.

”KVG med sugkoppar har dessutom fler fördelar vid förhållanden där ytorna på objekten är våta eller oljiga. Sugkoppar är bättre på att klara de problem som vatten och olja kan innebära. Under sådana förhållanden, och i tillämpningar där cellgummits flexibilitet inte behövs, skulle sugkopparna vara mer hållbara och ha en längre livslängd”, menar Josef Karbassi.

Piabs Value Line®-sugkoppar ger bra prestanda till ett bra pris för standardapplikationer. Sugkoppar som är flata/konkava, med olika bälgar och med långa tunna läppar som ger bra vidhäftningsförmåga på texturerade ytor, till exempel wellpapp, finns tillgängliga globalt och kan levereras direkt.

Piabs DURAFLEX®-sugkoppar kombinerar hårda bälgar med mjuka, flexibla läppar som tillverkats av ett särskilt utvecklat material med elasticiteten hos gummi och slitstyrkan hos polyuretan, vilket gör dem särskilt lämpliga för ojämna och porösa ytor.

 

Om Piab 

Piab tillhandahåller smarta lösningar för en automatiserad värld som hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom logistik för e-handel, livsmedel, läkemedel, bilindustrin och andra tillverkningsindustrier att förbättra energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljöerna. Piab är en global organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 länder , 430 anställda och drygt 1 miljard kronor i försäljning 2017. Genom att utnyttja den pågående tekniska utvecklingen inom automation och robotindustri och rikta in sig mot segment och geografiska områden med hög tillväxt, är Piabs vision att bli världsledande inom grip- och transportlösningar.

Ytterligare information 

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager 
Tel: +46 (0) 8 630 25 74 
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss