Feedback

Choose your language

Close

piSMART®-vakuumejektor i industri 4

Vakuumejektorn piSMART® är nyckeln till 4.0-fabriken

Datum 2018-05-16

IO-Link ger Piabs piSMART®-strategi en mjuk övergång till en smartare industri.

Täby, Sverige – Med Piabs respons på de krav som industri 4.0 ställer, piSMART®, kommer företaget att introducera smartare och molnbaserade versioner av sina mest avancerade vakuumtekniska produkter. Den generiska och fältbussoberoende in-/utmatningstekniken IO-Link, som finns i företagets piCOMPACT®-serie av förstklassiga universalvakuumpumpar, är nyckeln till en mjuk övergång till smartare produktionssätt som syftar till att maximera produktiviteten och energieffektiviteten. 

IO-Link är en öppen standard som möjliggör distribuerade styrsystem i realtid för till exempel läckagevarningssystem. Det gör det fältbuss- och PLC-neutralt (programmerbara styrsystem), vilket gör det möjligt att använda en IO-Link-master som gateway mot fältbussar som EtherNet, IP, profiNet, deviceNet, ethercat eller Profibus. Till skillnad från ett konventionellt bussystem där varje sensor, ställdon eller master är kopplad till en kabel, kan en IO-Link-master tillhandahålla en eller flera portar.

Piabs anpassning av IO-Link markerade första steget i utvecklingen mot industri 4.0 genom att tekniken ger interoperabilitet mellan olika enheter oavsett den tekniska standarden som används i det övriga systemet. Genom att tillhandahålla en plattform för integrerad kommunikation och sensorer ger IO-Link även informationstransparens. Under nästa steg håller Piab nu på med att lägga till en ny tjänstenivå av sensordata för att stödja analysverktyg för molnbaserade stordata. Företagets piSMART®-produkter är kopplade till molnet och möjliggör behovsbaserad åtkomst till enorma mängder värdefulla data.

Interoperabilitet och informationstransparens är viktiga hörstenar för industri 4.0 och Piabs användning av IO-Link i vakuumutrustningen är ett vittnesmål om företagets engagemang för den fjärde industriella revolutionen. Med piSMART® fortsätter Piab att bygga på detta engagemang genom att utrusta fler av sina mest avancerade vakuumteknikprodukter för framtidens smarta fabriker.

Om Piab

Piab tillhandahåller smarta lösningar för en automatiserad värld som hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom logistik för e-handel, livsmedel, läkemedel, bilindustrin och andra tillverkningsindustrier att förbättra energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljöerna. Med sina 430 anställda och 1 miljard kronor i försäljning under 2017 är Piab en global organisation som betjänar kunder i nästan 70 länder genom ett nätverk av dotterbolag och distributörer. Genom att utnyttja den pågående tekniska utvecklingen inom automation och robotindustri och nå ut till segment och geografiska områden med hög tillväxt är Piabs vision att bli världsledande inom grip- och transportlösningar.

Mer information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss