Feedback

Choose your language

Close

Vaculex®-lyftare hanterar ett fönster

Vaculex®-lyftare hanterar fönster med försiktighet

Datum 2018-06-27

Piabs ergonomiska Vaculex®-lyftare är perfekta för säker hantering av alla typer av fönster.

Täby, Sverige – Glasfabrikanter och aktörer inom bil-, flyg- och byggindustrin runt om i världen litar till Piabs ergonomiska Vaculex®-lyftare för att kunna hantera glasprodukter och -komponenter på ett säkert sätt, och samtidigt erbjuda sina anställda en ergonomisk arbetsmiljö. Vaculex®-lyftarna kan fås med specialanpassade lösningar för alla typer av fönster- eller monteringssituationer, och de är utformade för säker fönsterhantering i både produktions- och lagermiljöer.

De flexibla vakuumlyftarna går att anpassa perfekt till en mängd olika fönsterdesigner och tillverkningsprocesser. Med hjälp av standardkomponenterna i Vaculex®-sortimentet kan man utforma lösningar för att säkert lyfta, luta och vrida skivor av glas eller hela fönster, och för att positionera fönster under montering.

”Fönstertillverkare har haft stor nytta av Piabs ergonomiska Vaculex®-lyftare under många år. Vi kan lösa hanteringen av glasenheter i olika sammanhang, från matning av CNC-maskiner till inspektionsområden, på ett sätt som gynnar både företagen och deras personal”, säger David Collins, vice vd för Piabs Ergonomic Handling Division.

De ergonomiska Vaculex®-lyftarna är designade för att eliminera fysiskt tungt arbete och minska riskerna som hör samman med manuell hantering, som rygg- och axelvärk samt belastningsskador. Genom unika och flexibla lösningar kan lyftarna användas även i utrymmen med begränsat svängrum där låg takhöjd och trånga förhållanden ofta utgör ett problem. De halvautomatiska Vaculex®-lyftarna kan öka effektiviteten och därmed produktiviteten i en anläggning genom att skapa ett bra flöde i hanteringsprocesserna. Dessutom ökar kvaliteten tack vare färre skador på produkterna.

Ett komplett utbud av reservdelar och tillbehör, till exempel en praktisk fjärrkontroll, en ljuddämpande kåpa och ett energisparsystem för automatisk pumpavstängning vid inaktivitet, i kombination med utmärkt kundservice och underhåll, innebär att kunderna kan känna sig trygga med att arbetet löper smidigare med hjälp av Piabs ergonomiska lyftlösning Vaculex®.

Om Piab

Piab erbjuder smarta lösningar för en automatiserad värld och hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom e-handelslogistik, livsmedel, läkemedel, bilindustri och andra tillverkningsindustrier med att förbättra energieffektivitet, produktivitet och arbetsmiljö. Piab är en global organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 länder, 430 anställda och drygt 1 miljard kronor i försäljning 2017. Genom att dra fördel av den pågående teknikutvecklingen inom automatisering och robotisering, och rikta in sig mot snabbväxande segment och geografier, är Piabs vision att bli den globala ledaren inom robotiserade grip- och förflyttningslösningar.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss