Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Sekundära filterenheter

Ultrafina filter garanterar ren luft i fabriker

Datum 2016-05-27

Nya sekundära luftfilterenheter erbjuder extra skydd vid kemisk transport och läkemedelstransport.

Täby, Sverige – För att garantera en säker arbetsmiljö för personal som arbetar i bearbetningsanläggningar för kemi- och läkemedelsprodukter, introducerar Piab nya, ultrafina sekundära luftfilterenheter för användning med företagets vakuumtransportutrustningar. De erbjuds som standardtillbehör, de är sterilfilter av ultrafin filtreringsklass - U15-17, så kallad Ultra Low Penetration Air (ULPA)-filter.

Med en avskiljningsgrad ner till 99,9999 procent, erbjuder de nya filterenheterna en förbättrad filtreringsprestanda jämfört med High Efficiency Particulate Air (HEPA)-filter som ofta används idag. De är designade för att passa kapaciteten hos Piabs tryckluftsdrivna vakuumpumpar och kan användas i ett brett spektrum av vakuumtransporttillämpningar, där de möter kraven från tillverkare av utrustning samt produkter som rengöringsmedel. Filtren används med Piabs nya piFLOW®p-transportörer för läkemedelspulver och bulkmaterial, eller den dedikerade tablettransportören piFLOW®t. Filterenheterna kommer, till exempel, se till att utblåsluften är helt fri från medicinskt aktiva ingredienser och eliminerar eventuella hälsorisker för personalen.

"Filterenheterna är utformade för att monteras mellan pumpen och transportörskroppen. De är lätta att montera och ta bort för utbyte. Om primärfiltren är rätt monterade, dimensionerade och underhållna, bör dessa sekundära filter hålla på obestämd tid och behöver aldrig bytas ut ", säger Tomas Dahl, Strategic Sales OEM, på Piabs Materials Handling Division.

Vakuumteknologi är det bästa alternativet för transport av material som tvättmedelsingredienser, inklusive enzymer eller blandade pulver som innehåller enzymer. Dessa material matas in i blandare, tablettpressar och förpackningsmaskiner. Piabs vakuumtransportörer uppfyller producentkravet att transportera under negativt tryck, mjuk pluggfastransport, och kan nu erbjuda tillvalet ULPA-filtrering för att ytterligare säkerställa fullständigt avlägsnande av spår av enzymer och andra skadliga ämnen i utblåsluften.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss