Feedback

Choose your language

Close

Elektronisk vakuumgivare med trefärgsdisplay

Trefärgsdisplay ger enkel och tydlig information om ett vakuumsystems status

Datum 2012-02-20

En ny elektronisk vakuumgivare med tvådelad LCD-display.

Piab, en ledande leverantör av industriella vakuumprodukter, introducerar en ny elektronisk vakuumgivare med trefärgsdisplay för övervakning av vakuumsystem samt ökade möjligheter att spara energi.

Vakuumgivaren har en kraftfull trefärgad (röd, orange, grön) LCD-display, som gör den enkel att läsa även på avstånd, vilket i många fall minskar risken med att befinna sig i omedelbar närhet till en industrirobot i rörelse eller maskincell. Den tvådelade displayen visar både det inställda målvärdet samt aktuellt uppnått värde för enkel och noggrann övervakning av vakuumsystemet.

Tydliga tryckknappsfunktioner gör programmeringen okomplicerad och den fysiska installationen görs med ett par enkla handgrepp med hjälp av de medföljande monteringsvinklarna. Sju olika vakuumenheter kan väljas vid programmeringen samt två olika PNP-utgångar, NO eller NC.

Ett “energisparläge” kan ge upp till 30% energibesparingar. En justerbar hysteres samt två programmerbara vakuumnivåer skapar ett perfekt elektroniskt styrt energisparsystem för tryckluftsdrivna vakuumpumpar.

Ytterligare funktioner inkluderar ett låst läge för att undvika oavsiktliga lägesjusteringar samt justerbar responstid (2,5-1500 ms) för att underlätta finjusteringar av tidsmässigt närliggande robot/maskin-sekvenser. Vakuumgivaren är både CE-godkänd och RoHs-anpassad.

Om Piab

Piab, som grundades 1951, utvecklar innovativa lösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering. Piab använder COAX® i många av sina produkter och lösningar, en helt ny dimension inom vakuumteknologin. COAX® cartridge är mindre, energieffektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, och kan integreras direkt i maskinerna. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab har en världsomspännande organisation med dotterbolag och distributörer i fler än 50 länder, och med huvudkontor i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Telefon: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss