Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Kenos vakuumgripsystem

Trägripdon gör tunga lyft lättare

Datum 2016-09-26

Vakuumgripdonen i Piabs Kenos-serie är särskilt utformade för att lyfta tunga timmerprodukter.

Täby, Sverige – Piab utökar sitt program av avancerade paketerings- och palleteringsprodukter genom att introducera Kenos vakuumgripdon, avsedda för träindustrin. Kenos Vacuum Gripper (KVG) innehåller Piabs energieffektiva flerstegs vakuumteknologi och ett cellgummimaterial som är särskilt utvecklat för att lyfta träprodukter som MDF-skivor och andra trämaterial för möbler.

Kenos Heavy Vacuum Gripper (KHVG) använder antingen cellgummi (s.k. tekniskt skum) eller sugkoppar och hanterar hela skikt av sågat timmer, tunga skivor och annat byggmaterial, liksom obehandlat timmer. Verktygen kan även användas för att hantera mycket tunga eller mycket långa och svårhanterliga arbetsstycken.

KHVG-serien är designad för användning med extern vakuumgenerering och rekommenderade sidokanalfläktar. Avancerade backventiler av slutartyp ger ett gripsystem som klarar de höga dammnivåerna i sågverk.

Cellgummidonen eller sugkopparna ger perfekt grepp även på grova och ojämna ytor. Cellgummits/sugkoppens yta kan varieras för att uppfylla ett brett spektrum av applikationskrav.

”För att lyfta de tunga och ofta ojämna timmerprodukterna i ett sågverk, behöver man gripdon som är mycket flexibla vad gäller position. Teknologin i Kenos vakuumgripdon för tunga produkter ger den flexibiliteten, vilket gör dem till det perfekta alternativet i trävarubranschen”, säger Josef Karbassi, Vice President Automation Division, Piab.

Kombinationen av de olika teknologierna i gripdonen – inklusive  COAX®-vakuumteknologin i KVG-serien och sugkopparna eller cellgummidonen – ger också energieffektiva lösningar med optimal hantering av träprodukter i alla situationer.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss