Feedback

Choose your language

Close

piGRIP™, den första konfigurerbara sugkoppen från Piab

Tillverkare av plastprodukter skaffar sig grepp om produktiviteten med den första konfigurerbara sugkoppen från Piab

Datum 2010-09-22

Den nya piGRIP™ sparar energi och minskar kostnaderna

Piab, som är en ledande leverantör av vakuumteknik till industrin, lanserar sin nya sugkopp piGRIP™, den första konfigurerbara sugkoppen på marknaden. Med nya piGRIP™ kan tillverkarna välja den idealiska kombinationen av läpp och bälg, så att plastprodukter kan hanteras snabbare än någonsin förut samtidigt som företagen sparar energi.

Nya piGRIP™ finns med många läppar, bälgar och fästen, i storlekar mellan 25–77 mm, som kan kombineras och anpassas efter tusentals användningsområden, vilket ger total driftsflexibilitet. Traditionella gripdon kan bara användas i vissa speciella tillämpningar, men piGRIP™ kan anpassas efter enskilda krav på greppförmåga, lyftning och höjd. De kan användas för många olika produkter, i många olika robotar och maskiner för automatiserad hantering och för plock- och placering, t.ex. automatiserad formsprutning. piGRIP™ kan användas med nya maskiner eller i befintliga system.

Tack vare piGRIP™:s överlägsna suggrepp går det att öka den totala effektiviteten och därigenom robotens hastighet. Det kraftfulla greppet är möjligt tack vare de många läppalternativen till piGRIP™, som gör att tillverkare kan välja önskad hårdhet eller mjukhet för optimal tätning. Exempel: flexibla läppar ökar tätningskapaciteten för hantering av läckande och porösa material, medan cellgummiläppar är idealiskt för svårhanterliga produkter med kraftig yttextur.

Med piGRIP™ kan tillverkare av plastprodukter välja en idealisk kombination av läpp och bälg. De slipper kompromissa med grepp och robothastighet, vilket de ofta tvingas göra med sugkoppar som inte är flexibla. Bälgen i samtliga Piab-sugkoppar har den särskilt utformade tunna vägg som ger snabb kompression och återgång, och ökar lyftkraften jämfört med traditionella sugkoppar av samma storlek. Detta ger snabbare acceleration och snabbare lyft, vilket gör att maskinerna kan köras snabbare, vilket i sin tur förkortar produktionscyklerna och ökar produktiviteten.

piGRIP™ är en sugkopp som är tillverkad av ett material som tål temperaturer på upp till 120 °C, t.ex. formsprutning av plast. Eftersom sugkoppen är tillverkad i material utan silikon och PWIS (Paint Wetting Impairment Substances) är den också lämplig för automatiska bestryknings- och målningsprocesser. Produkterna kan målas efter gjutningen utan att riskera märken på plastytan.

Den nya konfigurerbara sugkoppen har också hållfasthetsfördelar. piGRIP™ erbjuder 20–50 procent högre lyftkraft än andra sugkoppar av motsvarande storlek, vilket minskar energiförbrukningen och sänker kostnaderna. piGRIP™ består till hundra procent av återvinningsbart och separerbart material, vilket kan återanvändas för samma eller något annat ändamål. Genom att minska avfallet bidrar sugkoppen till en miljövänlig avfallshantering.

”Tillverkare världen över har blivit alltmer medvetna om miljöfrågor och söker därför lösningar som både ger optimal prestanda och är energieffektiva”, säger Ed McGovern, vice vd för försäljning och affärsutveckling vid Piab i Nordamerika. ”Nya revolutionära piGRIP™ innebär en förändring i vakuumtekniken, eftersom det är det första konfigurerbara sugkoppskonceptet på marknaden. Den här spännande utvecklingen gör det möjligt för oss att hjälpa tillverkare att optimera sina produktionslinjer samtidigt som de bidrar till en hållbar värld.”

Den unika sugkoppen visas på många internationella mässor i Europa, Nordamerika och Asien under hösten 2010. Mer information finns i mässkalendern.

Om Piab
Piab grundades 1951 och har tagit fram innovativa lösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumtekniken, i många av sina ursprungliga produkter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, energieffektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, och kan integreras direkt i maskinerna. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt modulärt vakuumsystem. Piab har en världsomspännande organisation med dotterföretag och distributörer i fler än 50 länder, med huvudkontor i Sverige.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta:

I Nordamerika:
Ed McGovern, Vice President Sales & Business Development, Nordamerika. Tel: +1 (781) 337 7309
E-post: ed.mcgovern@piab.com

I Europa:
Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication.
Tel: +46 (0) 8 630 25 98
E-post: josef.karbassi@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss