Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Tablettransportör piFLOW®t

Tablettranportörer är ATEX damm & gas-certifierade

Datum 2016-05-20

Explosionssäkerhet utvidgas till att omfatta Piabs nya dedikerade tablettransportör piFLOW®t.

Täby, Sverige – Dedikerad inte bara till en säker transport av känsliga tabletter, men också till de mest rigorösa explosionssäkerhetsstandarder, är Piabs nya vakuumtransportör piFLOW®t nu tillgänglig i en ATEX damm- och gasgodkänd design.

"Vår lättanvända produktkonfigurator gör att kunderna kan välja en transportör som är certifierad enligt ATEX-direktivet för både damm och gas, och en som är anpassad för att möta de specifika kraven för en viss tillämpning", säger Jarno Tahvanainen, Vice President på Piabs Material Handling Division.

ATEX är EU-direktivet som reglerar vilken utrustning och maskiner som tillåts verka i en miljö med en potentiellt explosiv atmosfär. Blandningar av damm eller gas och syre kan orsaka allvarliga industriolyckor om de utsätts för en gnista från, till exempel, statisk elektricitet. För att minimera risken för sådana damm- eller gasexplosioner måste utrustningen som arbetar i explosionsfarliga miljöer utformas på ett noggrant sätt.

I Piabs ATEX-certifierade transportörer är alla plast- eller gummidelar, inklusive filter och tätningar som används mellan plåtdetaljer, tillverkade av avledande (antistatiska) material. Alla kompletta moduler eller enheter är också utrustade med tätningar av syntetiskt gummi (nitrilbutadiengummi, NBR) med antistatiska egenskaper.

Piab erbjuder ett omfattande sortiment av ATEX-certifierade enheter, som kan kombineras för att bilda cirka 300 olika konfigurationslösningar för kompletta transportörer och som perfekt matchar kundens speciella krav. Från den 20 april 2016 gäller det nya ATEX-direktivet (2014/34/EU), som inte påverkar Piabs hårdvara, men all produktdokumentation, instruktioner och förklaringar om överensstämmelse uppdateras för att hänvisa till det nya direktivet i stället för det gamla.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss