Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer
Datum 2014-02-17
Piab, en global ledare i industriell vakuumteknologin, erbjuder två nya sugkoppar för öppning av påsar inom konsument- och livsmedelsindustrin.
F26 och F33 sugkoppar ger ett starkt, säkert grepp vid hantering av svårgreppbara material som plastfilm. Lämplig för horisontella och vertikala form-, fyllnings- och förslutningsmaskiner då sugkoppen är idealisk vid påsöppning.
Den flata sugkoppen finns i två diametrar, 26 och 33 mm. Den har en mycket tunn och foglig läpp med en unik ribbkonstruktion på undersidan, speciellt gjord för att förhindra att film/skivor sugs in. På så sätt förhindras skador och lyftkraften förbättras.
Tätningsegenskaper hos koppen kompenserar för läckage, gör att användare undviker oöppnade påsar, förhindrar sänkningar av maskinens hastighet och ger en mer effektiv lösning. Andra applikationer inkluderar hantering av tunna och ömtåliga skivor som papper och plastfilm.
Tillverkad av silikonmaterial som överensstämmer med FDAs regler. Piabs nya sugkoppar har ett brett temperaturområde, från -40°C till +200°C.
Finns för push-on montering, som ger ett snabbt och enkelt utbyte och förbättrar drifttid och produktivitet.
Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållandena för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 50 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com