Feedback

Choose your language

Close

Piab sugkoppar

Sugkoppar för varje applikation och industri

Datum 2017-11-01

Piab erbjuder sugkoppar för alla slags uppgifter och har ett designteam som tar fram kundanpassade sugkoppar.

Täby, Sverige – Oavsett om det handlar om små gjutna plastdelar, glasskärmar för elektroniska anordningar eller stora metallplåtar för flygplan, har Piab sugkoppar för att kunna hantera alla dessa delar. Piab ägnar sig åt vakuumbaserad automatisering och förser ett brett urval av industrier med såväl standardsugkoppar som applikations- och industrispecifika sugkoppar.

Genom att kombinera stadiga bälgar med mjuka och flexibla läppar tillverkade av ett specialutvecklat material som är elastiskt som gummi och har en slitstyrka som polyuretan, kan DURAFLEX®-sugkopparna konfigureras för att ge utmärkt grepp på både ojämna och porösa ytor och på plana, potentiellt hala ytor. Materialets hållbarhet och elastiska minne ökar under sugkopparnas livslängd. Materialet lämnar inte heller några märken och är PWIS-fritt (Paint Wetting Impairment Substances).

Piabs sugkoppar är idealiska för avlastning med hög hastighet av delar med strukturerade eller grova ytor, såsom gjutna plastdelar och delar tillverkade av härdade kompositmaterial. Eftersom sugkopparna tål höga temperaturer hjälper de tillverkarna att minska cykeltiden för formsprutning eller härdning. De erbjuder även en överlägsen stabilitet vilket möjliggör en exakt placering av delar när de används i fasthållnings- eller fastklämningsfixturer. Detta förbättrar kvaliteten hos de färdiga produkterna och resulterar även i att färre delar kasseras, vilket i sin tur förbättrar produktiviteten och minskar kostnaderna.

Piabs flexibla och kvicka friktionssugkoppar som finns i flera olika former och storlekar eliminerar behovet av dyra och besvärliga fjäderkonsoler/kolvar på ejektorer eller verktyg som fästs i änden av armen på roboten. Detta resulterar i enklare och billigare installationer.

För mycket specifika applikationer eller särskilt utmanande problem har Piab även ett mycket erfaret och kompetent designteam som kan ta fram kundanpassade sugkoppar.

Om Piab

Piab grundades 1951 och har tagit fram innovativa lösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumtekniken, i många av sina ursprungliga produkter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, energieffektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, och kan integreras direkt i maskinerna. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt modulärt vakuumsystem. Under 2016 genomförde Piab två strategiskt viktiga förvärv, Kenos™ och Vaculex. Piab har en världsomspännande organisation med dotterbolag och distributörer i fler än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss