Datum 2018-03-13
Piabs ergonomiska vakuumlyftare hanterar alla typer av säckar från pall till avsändarstation.
Täby, Sverige – Piabs ergonomiska Vaculex®-vakuumlyftare klarar med lätthet alla typer av säckar, och tillverkningsmaterialet – papper, plast, tyg – eller innehållet – mjöl, sand, läkemedelssubstanser – spelar ingen roll. Nu kan man slippa det tunga manuella arbetet med att lyfta säckar för stapling på pallar, tömning i behållare/avsändarstationer, eller för matning/lastning/palletering direkt till eller från en produktionslinje.
Mer än en tredjedel av alla arbetsplatsskador orsakas av manuellt arbete. Ändå förväntas det ofta att personalen ska lyfta säckar som väger 25–50 kg, vilket riskerar att orsaka smärta och skador på rygg och axlar samt överansträngningsskador.
Vaculex® – Piabs halvautomatiska lyftsystem – är konstruerade för att göra det tunga jobbet. Genom att möjliggöra arbetsprocesser även i utrymmen med litet svängrum erbjuder lyftarna unika och flexibla lösningar där takhöjd och trånga förhållanden med begränsat arbetsutrymme kan utgöra ett problem. Lösningar som tar liten plats och kolfiberarmar är exempel på innovativa svar på utmanande miljöer. Det finns ATEX-godkända modeller, liksom rostfria verktyg/tillbehör när så krävs.
Vaculex® vakuumdrivna lyftare ger ergonomiska och säkra arbetsmiljöer, och kan dessutom bidra till effektivitetsförbättringar och höja produktiviteten i en anläggning genom att skapa ett smidigt hanteringsflöde och samtidigt garantera högkvalitativa produkter tack vare färre hanteringsskador. Ofta kan kraven på personalen sänkas i och med att arbetet inte längre kräver någon särskild muskelstyrka.
Ett komplett utbud av reservdelar och tillbehör, till exempel en praktisk fjärrkontroll, en ljuddämpande kåpa och ett energisparsystem för automatisk pumpavstängning vid inaktivitet, i kombination med utmärkt kundservice och underhåll, innebär att kunderna kan känna sig trygga med att arbetet löper smidigare efter inköpet av Piabs ergonomiska lyftlösning Vaculex®.
Piab tillhandahåller smarta lösningar för en automatiserad värld som hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom logistik för e-handel, livsmedel, läkemedel, bilindustrin och andra tillverkningsindustrier att förbättra energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljöerna. Med sina 430 anställda och 1 miljard kronor i försäljning under 2017 är Piab en global organisation som betjänar kunder i nästan 70 länder genom ett nätverk av dotterbolag och distributörer. Genom att utnyttja den pågående tekniska utvecklingen inom automation och robotindustri och rikta in sig mot segment och geografiska områden med hög tillväxt, är Piabs vision att bli världsledande inom grip- och transportlösningar.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com