Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piGRIP® sugkopp med värmetålig läpp

Snabb hantering av heta ytor sparar energi för plastindustrin

Datum 2012-10-01

Material för heta ytor finns nu för piGRIP® sugkoppar.

Piab, en ledande tillverkare av industriell vakuumteknologi, introducerar ett nytt material för sin produktgrupp piGRIP® sugkoppar och även för de mindre bälg (B)- och universalmodellerna (U).

Materialet – HNBR är känt för överlägsna mekaniska egenskaper som utmärkt hållbarhet, slitage- och nötningsbeständighet. Materialet ger en förlängd livslängd jämfört med konventionella sugkoppsmaterial.

En viktig applikation för detta nya sugkoppsmaterial är formsprutning. Processen att plocka delar från en gjutform kan nu starta tidigare utan att behöva vänta på att verktyget eller delen kyls ner. Materialet ger fördelar som kortare cykeltider och i många fall behövs mindre energi för nedkylningsprocessen. Ju snabbare som roboten plockar delar från gjutformen, ju fler delar kan produceras. Andra applikationer är hantering av vindrutor, vägg- och golvplattor, keramik, porslin och andra form- och gjutningsarbeten med hög automationsgrad.

Sugkopparna är silikonfria (PWIS-fria) vilket betyder att de kan användas för hantering av delar före målningsprocessen. De lämnar inga märken och kan också användas på känsliga ytor som till exempel glas.

De unika konfigurerbara piGRIP® sugkopparna finns i HNBR-materialet i fyra storlekar från 29-79 mm. Detta plus många olika kombinationer av fästen och bälgar gör det enkel att hitta rätt kopp för din applikation. För att göra ett komplett program för hantering av mindre delar, så finns materialet också för mindre bälg- och universalkoppar (B och U) i storlekar från 10-20 mm.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energi­effektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållandena för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad material­hantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuum­system. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 50 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss