Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Underhåll i smarta fabriker

Smidigt underhåll i piSMART®-fabriken

Datum 2018-06-13

piSMART®-vakuumsystemen gör det möjligt att införa tillståndsövervakning och förebyggande underhåll. 

Täby, Sverige – Piabs piSMART®-vakuumteknik gör det möjligt att använda smarta utdata för att hjälpa operatörerna  och automatisera eller underlätta beslut om underhåll, prestandajusteringar och kvalitet, och för att finjustera autonoma funktioner i komponenter så att kunderna kan möta kraven för industri 4.0. Strategiskt placerade smarta sensorer med Internetanslutning gör det möjligt att kommunicera data smidigt i realtid eller nästan i realtid, så att komponentfel på grund av överbelastning eller slitage kan förebyggas. Defekta delar eller delar med funktionsfel är lätta att identifiera innan de påverkar produktionen eller skadar utrustningen.

Sådant förebyggande underhåll och diagnostik syftar till att minimera maskinernas, verktygens och hela systemets produktionsavbrott. På basis av enskilda smarta sensorer som tillhandahåller data till molnbaserade analysverktyg för stordata hjälper nya sammankopplade och interoperabla tjänster till att minimera fabrikernas produktionsavbrott och öka produktiviteten.

Uppskattningar visar att det är möjligt att minska antalet oplanerade och/eller planerade stopp med mellan 1 och 20 procent, beroende på hur effektivt systemet är. Detta innebär en avsevärd produktivitetsförbättring.

Piab strävar redan efter att tillhandahålla vakuumteknikprodukter som gör det möjligt för kunderna att öka sin produktivitet.. Företaget stoltserar med att tillhandahålla teknik, om möjligt som är underhållsfri eller går snabbt och enkelt att underhålla. Med piSMART® fortsätter Piab att bygga på denna strävan genom att utrusta fler av sina mest avancerade vakuumteknikprodukter för framtidens smarta fabriker.

Om Piab

Piab tillhandahåller smarta lösningar för en automatiserad värld som hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom logistik för e-handel, livsmedel, läkemedel, bilindustrin och andra tillverkningsindustrier att förbättra energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljöerna. Med sina 430 anställda och 1 miljard kronor i försäljning under 2017 är Piab en global organisation som betjänar kunder i nästan 70 länder genom ett nätverk av dotterbolag och distributörer. Genom att utnyttja den pågående tekniska utvecklingen inom automation och robotindustri och nå ut till segment och geografiska områden med hög tillväxt är Piabs vision att bli världsledande inom grip- och transportlösningar.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss