Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Vakuumejektor piCOMPACT®23 med IO-Link

Smart IO-Link ger uppkoppling i smarta fabriker

Datum 2016-06-29

Vakuumejektor piCOMPACT®23 finns nu med generisk IO-Link för smart kommunikation.

Täby, Sverige – Med hjälp av smarta sensorer och ställdon introducerar Piab möjligheten att inkludera generisk input/output (IO)-teknik i företagets allt-i-ett vakuumejektor piCOMPACT®23. Den erbjuds som en valfri extra funktion. IO-Link är en generisk kommunikationsteknik som kan användas med alla typer av fältbuss, så att användarna enkelt kan länka samman olika system inom en anläggning.

Den första globala standarden (IEC 61.131-9) för kommunikation mellan sensorer och ställdon, är IO-Link-baserad för den redan etablerade tre-ledaranslutningen för sensorer och ställdon, vilket gör att enkel kabeldragning är en av dess främsta fördelar. Den utvecklades ursprungligen i Tyskland och ökar i popularitet i resten av världen, främst i USA.

”IO-Link är inte exklusivt för Piab, och det är faktiskt hela poängen med att använda en generisk standardiserad IO-teknik. Det är just för att den är generisk och fältbussoberoende som den kan användas som en inkörsport till andra bussystem, som används i olika delar av världen, eller inom vissa industrisegment”, säger Josef Karbassi, Vice President för Piabs Automation Division.

Men unikt för Piab är företagets speciellt utvecklade och särskilt användarvänliga mjukvara för IO-Link. Enheter som använder IO-Link måste ha individuella "IO Device"-beskrivningar (IODD) för att operatörerna ska kunna konfigurera. För att hjälpa kunder att dra full nytta av den nya IO-Link-funktionen har Piab fokuserat på att göra en IODD för piCOMPACT®23 som är mycket lätt att förstå och använda.

Initialt erbjuds IO-Link för att ingå i piCOMPACT®23, och kommer senare att erbjudas som ett alternativ även till andra elektroniskt styrda produkter från Piab. Denna IODD, tillsammans med annan användarinformation, kan laddas ner från Piabs hemsida.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss